Interfaz de bus de campo Descripción

Introducción

La interfaz de bus de campo del TM5 es el primer elemento de la isla de E/S distribuida del TM5.

En la ilustración siguiente se muestra la ubicación de la interfaz de bus de campo del TM5 en una isla de E/S distribuida:

G-SE-0015102.1.gif-high.gif

 

 

Vista general de la interfaz de bus

La interfaz de bus de campo del TM5 con distribución de alimentación integrada se compone de cuatro partes diferentes que pueden pedirse juntas a modo de kit, o por separado como se muestra a continuación:

G-SE-0015101.1.gif-high.gif

 

 

Elemento

Descripción

1

Base de bus de interfaz de bus de campo

2

Módulo de interfaz de bus de campo

3

Módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM)

4

Bloque de terminales

Descripción de la base de bus de interfaz de bus de campo

En la ilustración siguiente se muestran las distintas partes de la base de bus de interfaz de bus de campo:

G-SE-0007381.1.gif-high.gif

 

1   Palanca de bloqueo

2   Mecanismo de bloqueo de segmento DIN

3   Contacto del segmento DIN

4   Guías para el montaje del IPDM

5   Eje de rotación del bloque de terminales

6   Contactos de alimentación del bus de TM5

7   Contactos de datos del bus de TM5

8   Contactos del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

9   Guías de enclavamiento

10   Slot para el módulo de interfaz de bus

En la tabla siguiente se facilita la referencia disponible:

Referencia

Descripción de la base de bus de interfaz de bus de campo

Color

TM5ACBN1

Base de bus para el módulo de interfaz de bus de campo y módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM)

Blanco

Descripción del módulo de interfaz de bus de campo

En la ilustración siguiente se muestra la vista frontal del módulo de interfaz de bus de campo:

G-SE-0007822.1.gif-high.gif

 

1   Clip de bloqueo

2   Vista frontal

3   Conector del bus de campo

En la tabla siguiente se facilita la referencia disponible:

Referencia

Descripción del módulo de interfaz de bus de campo

Color

TM5NCO1

Módulo de la interfaz CANopen

Blanco

TM5NS31

Módulo de interfaz de sercos

Blanco

NOTA: Las compatibilidades de los buses de campo están detalladas en el EcoStruxure Machine Expert Manual - Compatibilidad y Migración.

Módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM)

En la tabla siguiente se facilita la referencia disponible:

Referencia

IPDM Descripción

Color

TM5SPS3

Fuente de alimentación de 24 V CC de interfaz de bus

Gris

La distribución de alimentación mediante el IPDM consta de dos circuitos eléctricos exclusivos:

Designación:

Descripción:

Alimentación principal de 24 V CC

Alimentación de 24 V CC, que suministra a los componentes electrónicos del módulo de interfaz de bus y genera alimentación independiente para el bus de alimentación del TM5 que suministra a los módulos de ampliación.

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

La alimentación de 24 V CC suministra a estos elementos:

oLos módulos de ampliación

oLos sensores y los actuadores conectados a los módulos de ampliación

oLos dispositivos externos conectados a los módulos de distribución comunes (CDM).

Descripción del bloque de terminales

En la tabla siguiente se facilita la referencia disponible:

Referencia

Descripción del bloque de terminales

Color

TM5ACTB12PS

Bloque de terminales de 12 pins con 24 V CC para el PDM, el IPDM y el módulo electrónico receptor

Gris

En la ilustración siguiente se muestran las asignaciones de bloques de terminales del IPDM:

G-SE-0015114.1.gif-high.gif

 

(1)   Alimentación principal de 24 V CC

(2)   Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC