La placa de conexiones TM5 de las bases de bus, que contiene cada uno de los módulos de E/S, es de direccionamiento automático. Normalmente no es necesario establecer los números de ajuste de dirección.
Sin embargo, en algunos casos, puede ser necesario definir secciones específicas o grupos potenciales en una dirección fija, independientemente de los módulos anteriores de la placa de conexiones. Para ello, existen bases de bus en el Sistema TM5 con conmutadores rotativos que permiten establecer la dirección de una sección individual. Todas las secciones posteriores hacen referencia a este offset y se direccionan de nuevo automáticamente a partir de este punto.
NOTA: Esta configuración manual de direcciones deja de funcionar cuando cada uno de los módulos de E/S se utiliza con TM5NS31 interfaz de bus de campo.
En el Sistema TM5, el número de ajuste de dirección empieza en 1 y es el número de dirección de:
oEl primer módulo de E/S normal incrustado del controlador. La E/S experta incrustada integrada en los controladores no tiene direcciones físicas.
oEl módulo de distribución de alimentación de la interfaz (IPDM) de la configuración distribuida.
Las siguientes direcciones de módulos y de módulos de ampliación se asignan según sus posiciones en el panel de conexiones de TM5 (+1 en relación con la dirección del módulo precedente izquierdo).
Bases de bus con ajuste de dirección
En la tabla siguiente se indican las referencias de las bases de bus con ajuste de dirección:
Referencias |
Descripción |
Color |
---|---|---|
TM5ACBM05R |
Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC / 24 V CC dejado aislado con ajuste de dirección |
Gris |
TM5ACBM15 |
Transferencia del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC / 24 V CC con ajuste de dirección |
Blanco |
Conmutadores rotativos de ajuste de dirección
1 x16
2 x1
La dirección de la sección se establece utilizando los conmutadores rotativos de ajuste de dirección (01 - FD hex).
El ajuste de dirección 00 hex produce la asignación automática de la dirección del módulo de ampliación.
NOTA: En el software EcoStruxure Machine Expert, el número del ajuste de dirección tiene formato decimal.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oVerifique que las direcciones de los módulos de la base del bus sean ordinales dentro de la disposición física de la configuración de izquierda a derecha. oVerifique que la configuración física (orden y referencias de los módulos de E/S y cualquier base de bus direccionada) corresponda exactamente a la definida en la configuración de software para la aplicación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Establezca los conmutadores rotativos antes de instalar la base de bus en el segmento DIN y realizar la conexión con los otros componentes del sistema TM5. Si la base de bus ya está instalada antes de que se haya establecido su dirección, desconecte la alimentación del sistema TM5 antes de establecer la dirección.
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique. oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad. oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
Debe utilizar un destornillador de cabeza plana del tamaño indicado a continuación para girar los conmutadores rotativos de selección de dirección.
En el ejemplo siguiente se muestra el direccionamiento automático de las secciones hasta el punto de una base de bus con un conmutador rotativo de ajuste de dirección. Esta base de bus fuerza la dirección de la sección (en el ejemplo, a 8). A partir de este punto, el direccionamiento secuencial automático continúa hasta que aparece la siguiente base de bus con un conmutador rotativo de ajuste de dirección.