Las bases de bus de Sistema TM5 se dividen en diferentes grupos:
oLas bases de bus de color blanco TM5ACBM11 y TM5ACBM15 están diseñadas para módulos electrónicos de 24 V CC.
oLas bases de bus de color gris TM5ACBM01R y TM5ACBM05R están diseñadas para los módulos de distribución de alimentación (PDM) y los módulos receptores.
oLa base de bus de color negro TM5ACBM12 está diseñado para los módulos electrónicos de corriente alterna (CA) de entrada o salida.
En la figura siguiente aparecen las bases de bus de Sistema TM5:
Número |
Referencia |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 |
Bus base de 24 V CC Paso del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Blanco |
2 |
TM5ACBM15 |
Bus base de 24 V CC Transferencia del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC con ajuste de dirección |
Blanco |
3 |
TM5ACBM01R |
Base de bus de 24 V CC para PDM y los módulos receptores Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC dejado aislado |
Gris |
4 |
TM5ACBM05R |
Base de bus de 24 V CC para PDM y los módulos receptores Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC dejado aislado con ajuste de dirección |
Gris |
5 |
TM5ACBM12 |
Base de bus para los módulos de CA Transferencia del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Negro |
NOTA: Los módulos electrónicos con relés para 30 V CC / 230 V CA deben estar asociados con las bases de bus TM5ACBM12.
Una sección solo puede estar compuesta de un solo color. Por ejemplo, una base de bus gris solo debería montarse con un módulo electrónico gris y un bloque de bornes gris. Sin embargo, el color por sí solo no es suficiente para asegurar la compatibilidad; confirme siempre que la funcionalidad de los componentes de la sección coincide también.
|
LOS COMPONENTES INCOMPATIBLES PROVOCAN DESCARGAS ELÉCTRICAS Y ARCOS ELÉCTRICOS |
oNo asocie componentes de una sección que tengan colores distintos. oConfirme siempre la compatibilidad de los componentes de secciones y los módulos antes de la instalación utilizando la tabla de asociaciones de este manual. oVerifique que los bloques de terminales correctos (como mínimo, sus colores coinciden y tienen el número correcto de terminales) están instalados en los módulos electrónicos adecuados. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
En esta sección se ofrecen las características de las bases de bus de Sistema TM5. Consulte también las características ambientales.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se muestran las especificaciones técnicas de las bases de bus de Sistema TM5:
Características generales |
|
---|---|
Consumo de corriente del bus de alimentación de TM5 |
26 mA |
Potencia disipada |
0,13 W como máximo |