Instalación de interfaz de bus de campo
El procedimiento de instalación de la interfaz de bus de campo consiste en ensamblar los 4 componentes y, a continuación, instalarlos directamente en un segmento DIN.
NOTA: Si ya se ha instalado y cableado la interfaz de bus de campo, o si los conectores están precableados, asegúrese de desconectar la alimentación antes de intentar realizar estos procedimientos.
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique. oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad. oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
oMantenga los componentes electrónicos en su embalaje de protección hasta el momento de su montaje. oNo toque los módulos fuera de la carcasa. oAdopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Instalación de la interfaz de bus de campo
Paso |
Acción |
|
---|---|---|
1 |
Extraiga la base de bus, los módulos electrónicos y el bloque de terminales del embalaje de protección. Compruebe que no tenga daños mecánicos visibles. |
|
2 |
Inserte el módulo electrónico de interfaz en el slot de la base de bus. |
![]()
|
3 |
Presione el módulo electrónico de interfaz directamente en la base de bus hasta que se escuche un clic. |
|
4 |
Inserte el módulo electrónico IPDM en las guías de la base de bus. |
![]()
|
5 |
Presione el módulo electrónico directamente en la base de bus hasta que quede encajado. |
|
6 |
Cuelgue el borde inferior del bloque de terminales de su bisagra en la base de bus. |
![]()
|
7 |
Gire hacia arriba. |
![]()
|
8 |
Presione el bloque de terminales hasta que quede encajado en su sitio. |
![]()
|
9 |
Empuje hacia arriba la palanca de bloqueo en toda la base de bus. De este modo, se abre el mecanismo de bloqueo. |
|
10 |
Cuelgue la interfaz de bus de campo en la posición deseada en el segmento de montaje. |
![]()
|
11 |
Cierre el mecanismo de bloqueo presionando la palanca hacia abajo. |