Ejemplo 2: Corriente consumida por una configuración remota
Este ejemplo es para una configuración remota (módulo receptor TM5 y sus módulos de ampliación). Basándose en este ejemplo, podrá realizar los cálculos necesarios para el sistema TM5.
En una configuración remota, el módulo receptor TM5SBER2 conecta:
odirectamente el segmento externo de alimentación con el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.
ola fuente de alimentación externa con la fuente de alimentación interna que genera la electricidad distribuida en el bus de alimentación de TM5.
Todos los valores de consumo de corriente aparecen en la tabla de consumo de TM5.
Este ejemplo de configuración incluye:
oEl módulo receptor de TM5SBER2.
oAlgunas secciones de ampliación:
oTM5SAI4L
oTM5SDI12D
oTM5SDI4D
oTM5SDM12DT
oTM5SDI4A
oTM5SDO12T
oTM5SDO2T
oTM5SDO2R
oSuposiciones empleadas para calcular el consumo de este ejemplo:
TM5SBER2: La corriente máxima distribuida en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC está limitada por una fuente de alimentación aislada externa de 6.300 mA.
TM5SDI4D: La corriente para el suministro de los sensores electrónicos de este ejemplo se ha calculado en 50 mA por sensor, o 200 mA en total para el módulo.
TM5SDM12DT: La suma del consumo de corriente para todas las salidas conectadas al módulo nunca es mayor de 1.500 mA en ningún momento determinado.
TM5SDO12T: Sólo el 50% de las salidas están activas en un momento determinado, y el máximo de consumo de corriente de una salida determinada es de 500 mA, o de 3.000 mA en total para el módulo.
TM5SSDO2T: La suma del consumo de corriente para todas las salidas conectadas al módulo nunca es mayor de 600 mA en ningún momento determinado.
En la tabla siguiente se muestra la corriente suministrada y consumida en mA en el bus de alimentación de TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC:
TM5SBER2 |
TM5SAI4L |
TM5SDI12D |
TM5SDI4D |
TM5SDM12DT |
TM5SDI4A |
TM5SDO12T |
TM5SDO2T |
TM5SDO2R |
Leyenda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.156 |
(1) |
||||||||
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
– |
2 |
36 |
28 |
42 |
34 |
52 |
26 |
90 |
(3) |
26 |
28 |
62 |
54 |
68 |
60 |
78 |
52 |
116 |
(4) |
1.130 |
1.102 |
1.040 |
986 |
918 |
858 |
780 |
728 |
612 |
(5) |
6.300 como máximo |
(6) |
||||||||
25 |
46 |
73 |
25 |
46 |
– |
48 |
14 |
– |
(7) |
– |
– |
– |
– |
1.500 |
– |
3.000 |
600 |
– |
(8) |
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
(9) |
25 |
46 |
73 |
225 |
1.546 |
0 |
3.048 |
614 |
0 |
(10) |
6.275 |
6.229 |
6.156 |
5.931 |
4.385 |
4.385 |
1.337 |
723 |
723 |
(11) |
Leyenda: Principal fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC (1) Corriente suministrada en el bus de alimentación de TM5 (2) Consumo de la base de bus (3) Consumo del módulo electrónico (4) Suma de (2) y (3) (5) Corriente restante disponible después del consumo de las secciones Fuente de alimentación externa aislada de E/S, 24 V CC (6) La corriente suministrada en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC (7) Consumo del módulo electrónico (8) Consumo de las cargas de las secciones de salida (9) Consumo de la alimentación a los sensores, actuadores o dispositivos externos (10) Suma de (7), (8) y (9) (11) Corriente restante disponible después del consumo de las secciones |
La corriente consumida en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC
El segmento de alimentación de E/S de 24 V CC comienza con el módulo receptor TM5SBER2 y termina con el módulo de ampliación TM5SDO2R. La capacidad de este segmento de alimentación de E/S de 24 V CC está limitada a 6.300 mA en este ejemplo.
La corriente total consumida en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC es 5.577 mA, y no supera la capacidad de 6.300 mA de este segmento.
El paso siguiente consiste en calcular la corriente consumida en el bus de alimentación de TM5 para validar la configuración del ejemplo.
La corriente consumida en el bus de alimentación de TM5
El módulo receptor TM5SBER2 genera 1.156 mA en el bus de alimentación de TM5 para suministrar alimentación a las E/S de ampliación remota. El bus de alimentación de TM5 comienza con el módulo de ampliación remoto TM5SBER2 y termina con el módulo de ampliación remoto de TM5SDO2R.
La corriente total consumida en el bus de alimentación de TM5 es 544 mA y no supera la capacidad de 1156 mA del bus de alimentación de TM5.
Configuración final del ejemplo
Esta configuración no necesita un PDM adicional para la distribución de alimentación.
Según la aplicación, puede insertarse un PDM para crear grupos separados.