Descripción de la distribución de alimentación de TM5

Descripción general de la distribución de alimentación

El primer componente (el situado más a la izquierda) de las configuraciones local, remota y distribuida del Sistema TM5 distribuye alimentación para el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC y genera alimentación para el bus de alimentación de TM5. Existen componentes que distribuyen alimentación para crear segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC separados y otros que distribuyen la alimentación y, además, generan alimentación complementaria para el bus de alimentación de TM5.

El módulo de distribución de alimentación del controlador (CPDM) es el principio de la distribución de alimentación para la configuración local.

El módulo receptor TM5SBER2 es el principio de la distribución de alimentación para la configuración remota.

El módulo transmisor TM5SBET7 es el principio de la distribución de alimentación para el bus de alimentación de TM7.

El módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM) de la interfaz de bus de campo es el principio de la distribución de alimentación para la configuración distribuida.

Donde y cuando sea necesario, se pueden añadir módulos de distribución de alimentación (PDM) para:

oDividir el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC en varios segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC separados, o

oDividir el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC en varios segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC separados y proporcionar alimentación complementaria al bus de alimentación de TM5, si así lo requiere la configuración de E/S.

En la ilustración siguiente se muestra la descripción general de la distribución de alimentación de una configuración local y una configuración remota:

G-SE-0003367.5.gif-high.gif

 

(1)   Controlador

(2)   Ampliaciones locales

(3)   Ampliaciones remotas

(4)   Cable de bus de ampliación

(5)   Bus de alimentación de TM5 de la configuración local

(6)   Bus de alimentación de TM5 de la configuración remota

(7...10)   Segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC

TM5SBET1   Módulo transmisor

TM5SBER2   Módulo receptor

CPDM   Módulo de distribución de alimentación del controlador

PDM   Módulo de distribución de alimentación

En la ilustración siguiente se muestra la descripción general de la distribución de alimentación de una configuración distribuida:

G-SE-0007452.1.gif-high.gif

 

(1)   Interfaz de bus de campo

(2)   Ampliaciones distribuidas

(3)   Cable de bus de campo

(4)   Bus de alimentación de TM5 de la configuración distribuida

(5...6)   Segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC

IPDM   Módulo de distribución de alimentación de interfaz

PDM   Módulo de distribución de alimentación

Descripción del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

La alimentación se distribuye a las entradas y salidas del Sistema TM5 mediante el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.

El segmento de alimentación de E/S de 24 V CC de la configuración local comienza con la primera E/S normal incrustada del controlador y termina en el punto en el que se ha insertado otro PDM en el Sistema TM5 o al final de la configuración.

En las tablas siguientes se ofrecen los dispositivos primero y último de los segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC:

Configuración de TM5

Inicio del segmento

Fin del segmento

Local

Primero

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

La primera E/S normal incrustada

El último módulo de ampliación del primer  PDM (de izquierda a derecha) de la configuración.

Segundo

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

El primer  PDM (de izquierda a derecha) de la configuración.

El último módulo de ampliación o el segundo  PDM (de izquierda a derecha) de la configuración.

...

...

...

Remota

Primero

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

El módulo receptor

El último módulo de ampliación remota o el primer  PDM (de izquierda a derecha) de la configuración.

Segundo

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

El primer  PDM (de izquierda a derecha) de la configuración.

El último módulo de ampliación o el segundo  PDM (de izquierda a derecha) de la configuración.

...

...

...

Distribuida

Primero

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

El IPDM

El último módulo de ampliación remota o el primer  PDM (de izquierda a derecha) de la configuración.

Segundo

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

El primer  PDM (de izquierda a derecha) de la configuración.

El último módulo de ampliación o el segundo  PDM (de izquierda a derecha) de la configuración.

...

...

...

Un segmento es un grupo de módulos de ampliación que es alimentado por el mismo módulo de distribución de alimentación.

La alimentación proporcionada en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC la consumen los módulos de 24 V CC situados en este segmento.

Las razones para generar un nuevo segmento son:

oSeparar los grupos de módulos. Por ejemplo, un grupo de entradas separadas de un grupo de salidas.

oProporcionar alimentación al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC (en caso de que la alimentación del segmento anterior la hayan consumido otros módulos de E/S).

oProporcionar alimentación complementaria al bus de alimentación de TM5.

Descripción del bus de alimentación de TM5

El bus de TM5 consta de dos partes:

oBus de datos de TM5

oBus de alimentación de TM5

El bus de alimentación de TM5 distribuye la alimentación para suministrarla a los componentes electrónicos de los módulos de ampliación de una configuración local, remota o distribuida. Si es necesario, la alimentación del bus TM5 se puede reforzar añadiendo PDMs específicos según la referencia.

En la tabla siguiente se ofrecen el primer y el último dispositivo del bus de alimentación de TM5:

Configuración de TM5

Inicio del bus de alimentación

Final del bus de alimentación

Local

La primera E/S de ampliación local

La última E/S de ampliación local o el módulo transmisor

Remota

El módulo receptor

La última E/S de ampliación remota o el módulo transmisor

Distribuida

El IPDM

La última E/S de ampliación distribuida o el módulo transmisor

NOTA: El módulo transmisor TM5SBET1 debe ser el último módulo electrónico en la configuración de TM5 local o remota que se desee ampliar.

Módulo de distribución de alimentación del controlador (CPDM)

El módulo de distribución de alimentación del controlador (CPDM) es la conexión del controlador con los suministros de alimentación de 24 V CC externa y distribuye la alimentación a las diversas partes del controlador.

Entre otras cosas, el CPDM conecta:

oDirectamente la fuente de alimentación externa con el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.

oLa fuente de alimentación externa con la fuente de alimentación interna que genera la alimentación distribuida en el bus de alimentación de TM5, que se deriva de la conexión de alimentación principal de 24 V CC.

En la tabla siguiente se describen las partes alimentadas con el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC y el bus de alimentación de TM5:

Designación

Descripción

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Alimenta estos elementos:

olas E/S normales incrustadas,

olos sensores y actuadores conectados a la E/S normal incrustada,

oLos módulos de ampliación.

oLos sensores y los actuadores conectados a los módulos de ampliación.

oLos dispositivos externos conectados a los módulos de distribución común (CDM).

Bus de alimentación de TM5

Alimenta los componentes electrónicos de la sección de ampliación (bases de bus y módulos electrónicos) de la configuración local.

Módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM)

El módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM) es la conexión de la interfaz de bus de campo con las fuentes de alimentación externa de 24 V CC.

Entre otras cosas, el IPDM conecta:

oDirectamente la fuente de alimentación externa con el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.

oLa fuente de alimentación externa con la fuente de alimentación interna que genera la alimentación distribuida en el bus de alimentación de TM5, que se deriva de la conexión de alimentación principal de 24 V CC.

En la tabla siguiente se describen las partes alimentadas con el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC y el bus de alimentación de TM5:

Designación

Descripción

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Alimenta estos elementos:

olos módulos de ampliación distribuida,

olos sensores y los actuadores conectados a los módulos de ampliación distribuida,

olos dispositivos externos conectados a los módulos de distribución comunes (CDM) de la configuración distribuida.

Bus de alimentación de TM5

Alimenta los componentes electrónicos de las ampliaciones (bases de bus y módulos electrónicos) de la configuración distribuida.

Módulo receptor (TM5SBER2)

El TM5SBER2 integra una fuente de alimentación electrónica que genera la alimentación distribuida por el bus de alimentación de TM5.

También conecta la fuente de alimentación externa de 24 V CC con el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.

En la tabla siguiente se describen las partes alimentadas con el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC y el bus de alimentación de TM5:

Designación

Descripción

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Alimenta estos elementos:

olos módulos de ampliación remotos,

olos sensores y los actuadores conectados a los módulos de ampliación remotos,

olos dispositivos externos conectados a los módulos de distribución comunes (CDM) de la configuración remota.

Bus de alimentación de TM5

Alimenta los componentes electrónicos de las ampliaciones (bases de bus y módulos electrónicos).

Módulo de distribución de alimentación (PDM)

Según la configuración de TM5 y la corriente consumida en el bus de alimentación de TM5 o los segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC, tal vez necesite añadir PDMs para crear otro segmento de alimentación de 24 V CC y/o alimentación complementaria a los componentes electrónicos de las ampliaciones mediante el bus de alimentación de TM5.

En la tabla siguiente se describen las partes alimentadas con el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC y el bus de alimentación de TM5:

Designación

Descripción

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Alimenta estos elementos:

olos módulos de ampliación del segmento determinado por el PDM,

olos sensores y actuadores conectados a los módulos de ampliación del segmento determinado por el PDM,

olos dispositivos externos conectados a los módulos de distribución comunes (CDM) del segmento determinado por el PDM.

Bus de alimentación de TM5 (según las referencias del PDM)

Alimenta los componentes electrónicos de las ampliaciones (bases de bus y módulos electrónicos) de la configuración ampliada.

Suministro del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC y el bus de alimentación de TM5

Sistema de alimentación de TM5, descripción de la distribución de alimentación, suministro al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC y el bus de alimentación de TM5:

Equipo

Corriente máxima distribuida en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Corriente suministrada al bus de alimentación de TM5

Función

Referencia

De -10 a 55 °C (de 14 a 131 ºF)

De 55 a 60 °C (de 131 a 140 °F)

CPDM

10 A

400 mA

400 mA

Módulo receptor

TM5SBER2

10 A

1156 mA

750 mA

PDM

TM5SPS1

10 A

No

No

TM5SPS1F

6.3 A

No

No

TM5SPS2

10 A

1136 mA

740 mA

TM5SPS2F

6.3 A

1136 mA

740 mA

IPDM

TM5SPS3

10 A

750 mA

500 mA