El M262 Logic/Motion Controller cuenta con conexiones de relé integradas que pueden conectarse a una alarma externa:
Para obtener información sobre el cableado, consulte Cableado del relé de alarma.
En esta tabla se muestran las características del relé de alarma:
|
Característica |
Valor |
||
|---|---|---|---|
|
Tipo de cableado |
2 terminales en bloque de terminales de resorte extraíble |
||
|
Tipo de salida |
Relé |
||
|
Tipo de contacto |
Normalmente abierto (NA) |
||
|
Tensión nominal de entrada |
24 V CC |
||
|
Tensión máxima de entrada |
28,8 V CC |
||
|
Tipo de tensión de entrada |
MBTP o MBTS |
||
|
Resistencia de contacto |
300 mΩ máx. |
||
|
Carga de conmutación mínima |
5 V a 100 mA |
||
|
Corriente máxima |
700 mA |
||
|
Protección ante sobrecarga |
Sí, fusible reiniciable, máx. 3,2 A |
||
|
Protección contra polaridad inversa |
No necesario |
Cuando el controlador funciona con normalidad en el estado RUN (ejecutar), el relé de alarma se encuentra activado y su contacto cerrado.
El contacto del relé se abre con cualquier parada de la aplicación, aunque sea parcial, provocada por uno de los siguientes factores:
oAparición de un error de bloqueo.
oDesaparición de la tensión de red.
Apague y vuelva a encender el controlador para recuperarlo de un evento del watchdog de hardware y cierre de nuevo el contacto de la salida de relé.
Cuando se apague el controlador, el relé de alarma se desactivará y su contacto quedará abierto.