Configuración de las E/S rápidas

 

Configuración de E/S incrustadas

Descripción general

La función de E/S incrustadas permite configurar las entradas y salidas del controlador.

Los controladores lógicos TM262• proporcionan:

o4 entradas rápidas

o4 salidas rápidas

Acceso a la ventana de configuración de E/S

Paso

Descripción

1

En Dispositivos, haga doble clic en DI (entradas digitales) o DQ (salidas digitales). Consulte el árbol Dispositivos.

2

Seleccione la ficha Configuración de E/S.

Configuración de entradas digitales

En esta figura se muestra la ficha Configuración de E/S para entradas digitales:

G-SE-0069222.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: Para obtener más información sobre la ficha Asignación E/S, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.

Parámetros de configuración de entradas digitales

En cada entrada digital puede configurar los parámetros siguientes:

Parámetro

Valor

Descripción

Condición

Filtro

0,000 ms

0,001 ms

0,002 ms

0,005 ms

0,01 ms

0,05 ms

0,1 ms

0,5 ms

1 ms

4 ms*

12 ms

Reduce el efecto de ruido de una entrada del controlador.

Configure Filtro en 0,000 si no quiere filtrar la señal.

Retención

No*

Permite capturar y registrar pulsos entrantes con anchos de amplitud más breves que el tiempo de exploración del controlador.

Disponible si Evento deshabilitado.

Evento

No*

Flanco ascendente

Flanco descendente

Ambos flancos

Detección de eventos

Disponible si Retención está deshabilitado. Si selecciona Ambos flancos y el estado de entrada es TRUE antes de encender el controlador, se ignora el primer flanco descendente.

Entrada Ejecutar/Detener

Ninguno*

I0-I3

La entrada Run/Stop se puede utilizar para ejecutar o para detener la aplicación del controlador.

Seleccione una de las entradas para utilizarla como entrada Run/Stop.

*   Valor predeterminado del parámetro

NOTA: La selección está en gris e inactiva si el parámetro no está disponible.

Entrada Ejecutar/Detener

En esta tabla se presentan los distintos estados:

Estados de entrada

Resultado

Estado 0

Detiene el controlador e ignora los comandos Run externos. EL LED FSP tiene un color rojo encendido.

Un flanco ascendente

Desde el estado STOPPED (Detenido), inicie una aplicación en el estado RUNNING (En ejecución) si no existe ningún conflicto con la posición del interruptor Ejecutar/Detener.

Estado 1

La aplicación se puede controlar mediante:

oEcoStruxure Machine Expert (Ejecutar/Detener)

oUn interruptor Run/Stop de hardware

oUna aplicación (comando del controlador)

oUn comando de red (comando Ejecutar/Detener)

El comando Ejecutar/Detener está disponible mediante el comando Servidor Web.

NOTA: La entrada Ejecutar/Detener se gestiona incluso si la opción Actualizar E/S en parada no está seleccionada en el Editor de dispositivos del controlador (ficha Ajustes PLC).

Las entradas asignadas a funciones expertas configuradas no pueden configurarse como entradas de Ejecutar/Detener.

Para obtener más información acerca de los estados del controlador y las transiciones de estados, consulte Diagrama de estado del controlador.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

INICIO NO DESEADO DE LA MÁQUINA O DEL PROCESO DE ACTIVACIÓN

oCompruebe el estado de seguridad de la máquina o del entorno de proceso antes de aplicar electricidad a la entrada Run/Stop.

oUse la entrada Run/Stop para evitar activaciones no deseadas desde ubicaciones remotas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Entrada de captura

La ficha Entradas de captura le permite seleccionar capturas exclusivamente para aplicaciones de movimiento y gestionarlas en la ficha Configuración de E/S.

En cada captura puede configurar los parámetros siguientes:

Parámetro

Tipo

Valor

Descripción

Condición

Flanco de captura

Enum UINT

Flanco descendente

Flanco ascendente

Ambos flancos

Permite configurar el flanco en el que se captura la posición del encóder.

Habilite las posiciones de captura en la ficha Entradas de captura.

No use este parámetro con los bloques de funciones de la biblioteca Encóder M262.

RealTimeAccess

BOOL

TRUE

Con uso de acceso en tiempo real.

Habilite las posiciones de captura en la ficha Entradas de captura.

No use este parámetro con los bloques de funciones de la biblioteca Encóder M262.

Para obtener más información sobre las aplicaciones de movimiento y los bloques de funciones relacionados, como MC_TouchProbe y MC_AbortTrigger, consulte la Guía de la biblioteca M262 Synchronized Motion Control.

Configuración de salidas digitales

En esta figura se muestra la ficha Configuración de E/S para salidas digitales:

G-SE-0069223.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: Para obtener más información sobre la ficha Asignación de E/S, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.

Parámetros de configuración de salidas digitales

En esta tabla se presenta la función de los distintos parámetros:

Parámetro

Función

Parámetros generales

Alarm Output

Seleccione una salida para usarla como salida de alarma.

Rearming Output Mode

Seleccione la modalidad de restablecimiento de salidas.

NOTA: La selección está en gris e inactiva si el parámetro no está disponible.

Salida de alarma

Esta salida está establecida en 1 lógico cuando el controlador se encuentra en estado RUNNING (En ejecución) y el programa de aplicación no se detiene en un punto de interrupción.

La salida de alarma se establece en 0 cuando una tarea se detiene en un punto de interrupción para indicar que el controlador ha detenido la ejecución de la aplicación y para indicar cuándo se ha detenido la aplicación.

NOTA: Las salidas asignadas a funciones expertas configuradas no pueden configurarse como la salida de alarma.

Modalidad de restablecimiento de salidas

Las salidas rápidas de Modicon M262 Logic/Motion Controller utilizan la tecnología push/pull. En el caso de detectarse un error (cortocircuito o sobretemperatura), se pone la salida en tres estados y se indica la condición mediante el bit de estado y PLC_R_IO_STATUS.También se señala con %IX1.0.

Existen dos comportamientos posibles:

oRestablecimiento automático: En cuanto se corrige el error detectado, se vuelve a definir la salida según el valor actual que tiene asignado y se resetea el valor de diagnóstico.

oRestablecimiento manual: Cuando se detecta un error, se memoriza el estado y se fuerza la salida a tres estados hasta que el usuario restablece manualmente el estado (consulte el canal de asignación de E/S).

En caso de un cortocircuito o una sobrecarga de corriente, el grupo común de salidas pasa automáticamente a la modalidad de protección térmica (todas las salidas del grupo se establecen en 0) y, a continuación, se rearman periódicamente (cada segundo) para probar el estado de la conexión. Sin embargo, debe ser consciente del efecto de este restablecimiento en la máquina o el proceso que se controla.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

INICIO IMPREVISTO DE LA MÁQUINA

Inhiba el restablecimiento automático de salidas si esta función implica un comportamiento no deseado para la máquina o el proceso.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: El restablecimiento automático de salidas se puede inhibir a través de la configuración.