Copia de seguridad o restauración de la configuración
Puede guardar y restaurar la aplicación y el firmware de un dispositivo explorado.
NOTA: El botón Copia de seguridad y el botón Restaurar se muestran si se ha ejecutado una exploración.
Copia de seguridad de la configuración
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Inserte una tarjeta SDen el controlador maestro. |
2 |
Haga clic en el menú del botón de localizar para hacer que parpadee el indicador LED del dispositivo de destino. |
3 |
Haga clic en el botón Copia de seguridad en el menú Comandos. Resultado: Se muestra el menú de copia de seguridad. |
4 |
Inicie sesión (nombre de usuario y contraseña de FTP). |
5 |
Haga clic en el botón Establecer comando. Resultado: Los archivos guardados se almacenan en la tarjeta SD. |
Restauración de la configuración
Se muestra el botón Restaurar si se ha ejecutado una copia de seguridad.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Inserte la tarjeta SD que contiene las configuraciones que ha guardado en el controlador de origen. |
2 |
Haga clic en el botón Restaurar en el menú Comandos. Resultado: Se muestra el menú de restauración. |
3 |
Inicie sesión (nombre de usuario y contraseña de FTP). |
4 |
Seleccione la configuración que desea restaurar. |
5 |
Haga clic en el botón Establecer comando. Resultado: Se muestra un mensaje que le indica que rearranque el dispositivo. |
6 |
Rearranque el dispositivo y reinicie el controlador. |