Funciones de comunicación en los controladores
En este tema se describen la gestión y las operaciones de las funciones de comunicación de los controladores. Las funciones facilitan la comunicación entre dispositivos específicos. La mayoría de las funciones se dedican a intercambios de Modbus. Una función (SEND_RECV_MSG) la utiliza un gestor ASCII para administrar el intercambio de datos entre dispositivos que funcionan con protocolos distintos a Modbus.
NOTA: Las funciones de comunicación se procesan de forma asíncrona en relación con la tarea de aplicación que haya invocado la función.
NOTA: No utilice los bloques de funciones de la biblioteca PLCCommunication en una línea serie que tenga un Modbus IOScanner configurado. Si lo hace, se interrumpirá el intercambio del Modbus IOScanner.
NOTA: Antes de utilizar los bloques de funciones de esta biblioteca para la comunicación a través de un puerto Ethernet, asegúrese de que el estado del puerto Ethernet indicado por la variable ETH_R.i_wPortAIpStatus sea DATA_EXCHANGE. Para obtener más información, consulte la descripción del tipo de datos de enumeración ETH_R_PORT_IP_STATUS en la Guía de la biblioteca PLCSystem de su controlador.
Bloques de funciones disponibles
En esta tabla se describen los bloques de funciones disponibles para los controladores:
Función |
Descripción |
---|---|
Esta función toma la dirección de destino de un dispositivo externo y convierte su representación de cadena en una estructura ADDRESS. |
|
Esta función lee bits o registros estándar de un dispositivo Modbus. |
|
Esta función escribe bits o registros estándar en un dispositivo Modbus. |
|
Esta función lee y escribe bits o registros estándar en dispositivos Modbus. |
|
Esta función escribe un solo registro en un dispositivo externo. |
|
Esta función permite enviar y recibir mensajes definidos por el usuario en medios seleccionados, por ejemplo, una línea serie. |