EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

WRITE_VARWRITE_VAR: Escritura de datos en un dispositivo Modbus

Descripción de la función

El bloque de funciones WRITE_VAR escribe datos en un dispositivo externo en el protocolo Modbus.

Representación gráfica

G-RU-0010461.2.gif-high.gif

 

 

Descripción de parámetros específicos de WRITE_VAR

Entrada

Tipo

Comentario

ObjType

ObjectType

ObjType describe el tipo de objeto que se va a escribir (MW, Q).

FirstObj

DINT

FirstObj es el índice del primer objeto que se va a escribir.

Quantity

UINT

Quantity es el número de objetos a leer:

oDe 1 a 123: registros (tipo MW)

oDe 1 a 1.968: bits (tipo Q)

Buffer

POINTER TO BYTE

Dirección del puntero a la matriz que contiene los datos que se escribirán en el dispositivo de destino. La matriz debe ser igual o superior a los datos que se escribirán. Por ejemplo, si se deben escribir 4 registros, es necesaria una matriz de 4 palabras, mientras que para la escritura de 32 bits se requiere una matriz de 2 palabras o 4 bytes, donde cada bit se establece en su valor correspondiente. Utilice la función ADR para transmitir la dirección del primer byte de la matriz (consulte el gráfico CFC del ejemplo).

NOTA: Para evitar una infracción de acceso provocada por un acceso no válido del puntero (fuera de los límites) a la memoria, asegúrese de que el tamaño de la matriz vinculada a la entrada Buffer sea igual o superior a los datos que se escribirán en el dispositivo de destino. Se recomienda vincular la Quantity definida de datos que se escribirán en la declaración del búfer, como en el ejemplo siguiente.

G-SE-0068766.1.gif-high.gif

 

 

Los parámetros de entrada y salida que son comunes para todos los bloques de funciones de bibliotecas PLCCommunication se describen en otras secciones.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

INCOMPATIBILIDAD DE DATOS INTERCAMBIADOS

Compruebe que los datos intercambiados son compatibles, porque las alineaciones de la estructura de datos no son las mismas para todos los dispositivos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra la implementación conjunta de los bloques de funciones WRITE_VAR y ADDM para la escritura de 10 salidas (bobinas) a partir de la dirección 0 de un esclavo Modbus. El esclavo Modbus se especifica con la dirección 8 y debe poder accederse a él a través de la interfaz 1 de línea serie. Una condición previa es que hay que configurar el Modbus Manager como maestro en la interfaz 1 de línea serie.

G-SE-0002102.3.gif-high.gif