SQL Gateway desempeña un papel fundamental en una arquitectura SQL. Puesto que los controladores, que actúan como clientes SQL, no pueden acceder directamente a una base de datos SQL, SQL Gateway actúa de interfaz para acceder al controlador de la base de datos SQL.
1 Controladores 1...n (clientes SQL)
2 Leer datos
3 Escribir datos
4 SQL Gateway
5 Servidores de bases de datos 1...n
Instalación de SQL Gateway como servicio Windows
Debe instalar SQL Gateway en un PC con el sistema operativo Windows (consulte los requisitos del sistema más adelante) conectado a los controladores, así como a los servidores de base de datos a través de Ethernet. Después de una instalación correcta, SQL Gateway se ejecuta como un servicio de Windows y se puede acceder a él a través de un icono en el área de notificación de Windows.
El icono representa diferentes estados del servicio SQL Gateway:
Icono de SQL Gateway |
Descripción |
---|---|
![]()
|
El servicio de SQL Gateway está en ejecución. |
![]()
|
El servicio de SQL Gateway está detenido. |
El PC en el que se instalará SQL Gateway debe cumplir los siguientes requisitos de hardware:
Equipo |
Mínimo |
Recomendado |
---|---|---|
Procesador |
Intel Core(TM) 2 Duo (o equivalente) |
Intel Core(TM) I7 (o equivalente) |
RAM |
500 MB |
1 GB |
Espacio libre en el disco duro |
500 MB, incluido el espacio de memoria para la instalación del software, el espacio temporal para la ejecución y el espacio para guardar aplicaciones |
1 GB para la instalación completa del software, espacio temporal para la ejecución y espacio para guardar aplicaciones |
Periféricos |
Ratón o dispositivo de puntero compatible |
|
Acceso web |
El registro web requiere un sistema con acceso a Internet. |
El PC para la instalación de SQL Gateway debe ejecutar una de las siguientes versiones de Windows:
oMicrosoft Windows 7 Professional Edition 32 bits
oMicrosoft Windows 7 Professional Edition 64 bits
oMicrosoft Windows 8.1 Professional Edition 32 bits
oMicrosoft Windows 8.1 Professional Edition 64 bits
oMicrosoft Windows 10 Professional Edition 32 bits
oMicrosoft Windows 10 Professional Edition 64 bits
La instancia de EcoStruxure Machine Expert que contiene la biblioteca SqlRemoteAccess debe instalarse en un PC conectado a los controladores, así como al PC de SQL Gateway a través de Ethernet. La biblioteca SqlRemoteAccess proporciona bloques de funciones de cliente que permiten a los controladores conectarse a la base de datos SQL con el fin de ejecutar consultas SQL para la lectura y escritura de datos.
NOTA: Para la creación de los certificados autofirmados para conexiones de Microsoft SQL Server, la herramienta MakeCert que se incluye en Microsoft Windows 7 SDK(kit de desarrollo de software) debe estar disponible en el PC.
Se requiere una licencia válida para ejecutar SQL Gateway.
Después de la instalación correcta, la licencia de prueba de 42 días se activa automáticamente si no hay disponible una licencia permanente. Para activar una licencia permanente, inicie el software Schneider Electric License Manager que se instala junto con SQL Gateway.
La información sobre la licencia instalada está disponible en la ficha Configuración > Licencia.