Información general sobre la configuración de conexiones Microsoft SQL Server

Descripción general

En este capítulo se proporciona información sobre cómo configurar una conexión a una base de datos Microsoft SQL Server.

Componentes de software de Microsoft SQL Server

Se requieren los siguientes componentes de SQL para establecer una conexión a una base de datos:

oServidor SQL (no suministrado por Schneider Electric):

oMicrosoft SQL Server 2014 Standard o

oMicrosoft SQL Server 2014 Express

oCliente SQL(no suministrado por Schneider Electric)

oMicrosoft SQL Server 2014 Management Studio

oBase de datos Microsoft SQL Server creada con el cliente SQL

Tipos de datos admitidos

Se admiten los siguientes tipos de datos para Microsoft SQL Server:

Categoría

Tipos de datos

Entero

oBIGINT

oSMALLINT

oTINYINT

oINT

oBIT

Real

oFLOAT

oREAL

oDECIMAL

oMONEY

oNUMERIC

oSMALLMONEY

Texto

oCHAR

oNCHAR

oNTEXT

oNVARCHAR

oTEXT

oVARCHAR

Temporal

oSMALLDATETIME

oDATE

oDATETIME

oDATETIME2

oDATETIMEOFFSET

oTIME

Otros

oSQLVARIANT

oUNIQUEIDENTIFIER

Consideraciones relativas a la ciberseguridad para conexiones Microsoft SQL Server

Para conexiones de base de datos, tenga en cuenta lo siguiente:

oLas conexiones seguras a través de TLS (Transport Layer Security)/SSLSSL (Secure Socket Layer) sólo se admiten entre SQL Gateway y la base de datos Microsoft SQL Server. Si configura estas conexiones correctamente, la base de datos se puede localizar fuera de su red industrial. Asegúrese de proteger el puerto TCP del PC SQL Gateway que está conectado a Internet por un cortafuegos.

oPor lo tanto, la comunicación sólo debe realizarse dentro de la red industrial, aislada de otras redes de la empresa y protegida de Internet.

NOTA: Schneider Electric sigue las prácticas recomendadas del sector en el desarrollo y la implementación de sistemas de control. Esto incluye un método de defensa exhaustivo para proteger un sistema de control industrial. Este método sitúa los controladores detrás de uno o varios servidores de seguridad para limitar el acceso únicamente a los protocolos y el personal autorizado.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

ACCESO NO IDENTIFICADO Y POSTERIOR USO NO AUTORIZADO DE LA MÁQUINA

oEvalúe si su entorno o sus máquinas están conectadas a su infraestructura crítica y, de ser así, lleve a cabo los pasos necesarios en términos de prevención, basándose en el método de defensa exhaustivo, antes de conectar el sistema de automatización a una red.

oLimite el número de dispositivos conectados a una red al mínimo necesario.

oAísle su red industrial de otras redes dentro de su empresa.

oProteja cualquier red contra el acceso imprevisto utilizando servidores de seguridad, VPN u otras medidas de seguridad demostradas.

oMonitorice las actividades dentro de sus sistemas.

oEvite el acceso o el enlace directos a los dispositivos en cuestión por parte de personas no autorizadas o acciones sin identificación.

oPrepare un plan de recuperación que incluya una copia de seguridad de su sistema y de información sobre los procesos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Autenticación

SQL Server admite dos tipos de autenticación:

oAutenticación Windows

oAutenticación SQL Server

Seleccione el Modo de autenticación adecuada en la ficha Configuración de SQL Gateway.

El Modo de autenticación > Windows utiliza las credenciales de inicio de sesión de la cuenta de usuario de Windows registrado para la autenticación en el servidor de base de datos.

NOTA: Si utiliza la autenticación Windows, asegúrese de que el servicio SQL Gateway se esté ejecutando también con la cuenta de usuario de Windows correspondiente. Adapte la configuración de SQL Gateway (nombre del servicio: SchneiderElectric SQLGateway Service) en el Administrador de control de servicios de Windows, si es necesario.

El Modo de autenticación > SQL Server utiliza el Nombre de usuario y la Contraseña definidos para el usuario de SQL Server en la ficha Configuración de SQL Gateway.

NOTA: Si utiliza la autenticación de SQL Server, asegúrese de que su instalación de SQL Server permita este modo. Para ello, seleccione la opción Modo mixto en la configuración de SQL Server Configuración del motor de base de datos > Configuración del servidor > Modo de autenticación.