EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Requisitos del cableado

Introducción

Existen varias normas que deben seguirse para realizar el cableado de un módulo de E/S TM2.

En el caso de los módulos equipados con más de un bloque de terminales o conector idéntico, cualquiera de ellos se puede insertar a cualquier toma.

A pesar de los indicadores de los bloques de terminales, los conectores y los módulos, es posible instalar incorrectamente los bloques de terminales o conectores y obtener un cableado incorrecto.

Si inserta un conector en una toma incorrecta podría provocar un comportamiento imprevisto de la aplicación o lesiones corporales.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

DESCARGA ELÉCTRICA O FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Conecte los bloques de terminales en su ubicación designada.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

NOTA: Etiquete de forma clara y única cada bloque de terminales y cada conector siguiendo un sistema adecuado de identificación.

Directrices de cableado

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.

oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.

oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.

oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Las siguientes normas deben aplicarse al cablear los módulos de E/S analógicos:

oLos cables de E/S y comunicación deben estar separados de los cables de alimentación. Realice estos dos tipos de cableado mediante conductos de cable independientes.

oCompruebe que el entorno y las condiciones de funcionamiento cumplen los valores de las especificaciones.

oUtilice los tamaños de cable correctos para cumplir los requisitos de tensión y corriente.

oUtilice sólo conductores de cobre.

oUtilice cables blindados de par trenzado para las señales analógicas, expertas y/o de E/S rápida.

oUtilice cables blindados de par trenzado para las redes y el bus de campo (CANopen, serie, Ethernet).

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice cables blindados para todos los tipos de entrada, salida y comunicación anteriormente especificados.

oConecte correctamente a tierra el blindaje de los cables tal como se indica en la documentación relacionada.

oEnrute las comunicaciones y los cables de E/S separados de los cables de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Para obtener más información, consulte Conexión a tierra

La tabla siguiente muestra los tipos y tamaños de cables para los bloques de terminales de tornillos extraíbles:

G-AN-0001743.1.gif-high.gif

 

 

Si aplica el par por encima del límite especificado podría dañar las roscas y los tornillos de los terminales.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

No apriete los bornes de tornillo más allá del par de apriete máximo indicado (Nm / lb-in).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.