EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Conexión del módulo TM2AMM6HT

Requisitos de cableado

Consulte Requisitos de cableado.

Diagrama de cableado de TM2AMM6HT

G-RU-0010290.1.gif-high.gif

 

 

(1) Preimpulsor de tensión

(2) Preimpulsor de corriente

Utilice la trenza suministrada con el módulo para conectarlo a la conexión a tierra operativa.

Conecte un fusible adecuado para la tensión aplicada y el consumo de corriente en la posición que muestra el diagrama.

Utilice cables blindados conectados correctamente a tierra para todas las salidas o entradas analógicas y de alta velocidad, así como para las conexiones de comunicación. Si no utiliza cable blindado para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden causar la degradación de la señal. Las señales degradadas pueden provocar que el controlador o los módulos y el equipo conectados a él funcionen de manera inesperada.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación.

oConecte a tierra el blindaje de los cables para todas las E/S analógicas, las E/S rápidas y las señales de comunicación en un único punto1.

oEnrute los cables de comunicación y de E/S por separado de los cables de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Para ayudarle a evitar interferencias con las señales analógicas, la fuente de alimentación del módulo debe encenderse y apagarse al mismo tiempo que la fuente de alimentación del controlador base.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Encienda y apague al mismo tiempo las fuentes de alimentación del módulo y del controlador asociado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.