EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Conexión del módulo TM2DMM8DRT

Introducción

TM2DMM8DRT es un módulo de E/S mixto con 4 canales de entrada y 4 canales de salida.

Este módulo está equipado con un bloque de terminales de tornillos de conexión extraíble que sirve para conectar entradas, salidas y líneas de alimentación.

Normas de cableado

Consulte Normas y recomendaciones de cableado.

Diagrama de cableado TM2DMM8DRT

El diagrama siguiente muestra la conexión del módulo de entradas a los sensores (izquierda) y la conexión de las salidas al cableado de salida de relé (derecha).

G-RU-0010261.1.gif-high.gif

 

 

oLos terminales COM0 y COM1 no están conectados entre sí internamente.

oSe admite el cableado de entrada tanto de común positivo como negativo

oA es el cableado de común positivo (lógica positiva).

oB es el cableado de común negativo (lógica negativa).

oConecte un fusible adecuado para la carga, que no supere los 2 A en las salidas y los 7 A en la fuente de alimentación de las salidas.

o(1) es la protección para la carga inductiva.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.