El servidor web integrado en el acoplador de bus TM3 ofrece un fácil acceso a través de un navegador web a información como la configuración de los ajustes más comunes, el estado, los datos de E/S, las estadísticas de red e información de diagnóstico.
Se puede acceder al servidor web a través del puerto USB del acoplador de bus y del puerto Ethernet especificando la dirección IP o el nombre de host en la barra de direcciones. Puede utilizar las páginas del sitio web para la configuración y el control, así como para el diagnóstico y la supervisión de aplicaciones. Estas páginas están listas para su utilización con un navegador web, sin necesidad de configuración ni programación.
Cualquier PC con un puerto USB (host) o una interfaz Ethernet se puede conectar al servidor web a través de un navegador web.
Se puede acceder al servidor web a través de los navegadores web que se indican a continuación:
oMicrosoft Internet Explorer (versión ≥11)
oGoogle Chrome (versión ≥71)
oMozilla Firefox (versión ≥64)
oMicrosoft Edge (versión ≥42)
El servidor web permite supervisar un acoplador de bus y su aplicación de manera remota, así como realizar diversas actividades de mantenimiento, incluidas las modificaciones de datos y parámetros de configuración. Se debe tener cuidado para garantizar que el entorno físico inmediato de la máquina y el proceso esté en un estado que no entrañe riesgos para la seguridad de las personas o las propiedades antes de ejercer el control remotamente.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oDefina una contraseña segura para el servidor web y no permita que personas no autorizadas o sin la calificación adecuada usen esta función. oAsegúrese de que hay un observador local, competente y cualificado presente cuando se maneja el controlador desde una ubicación remota. oDebe tener una comprensión completa de la aplicación y la máquina/proceso que está controlando antes de intentar ajustar datos, detener una aplicación que se está ejecutando o iniciar el controlador remotamente. oTome las precauciones necesarias para asegurarse de que está manejando el controlador deseado. Para ello, tenga documentación de identificación clara en la aplicación del controlador y su conexión remota. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
NOTA: El servidor web sólo debe usarlo personal autorizado y cualificado. Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la construcción y el funcionamiento de la máquina, así como al proceso controlado por la aplicación y su instalación, y que se ha formado en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de esta función.
Las cuentas de usuario del servidor web se pueden administrar en MANTENIMIENTO/Cuentas de usuario.
De manera predeterminada, el nombre de usuario es Administrator y la contraseña es Administrator. La primera vez que se inicie sesión se debe cambiar la contraseña.
|
ACCESO NO AUTORIZADO A DATOS |
oAcceso seguro al servidor web utilizando los derechos de usuario. oSi no habilita los derechos de usuario, deshabilite el servidor web para evitar cualquier acceso no deseado o no autorizado a los datos de su aplicación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Restablecimiento de la contraseña
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conéctese al acoplador de bus mediante el puerto USB. |
2 |
Abra el navegador. |
3 |
Introduzca la dirección IP 90.0.0.1. |
4 |
Haga clic en Restablecer. |
La página de inicio de sesión es el punto de entrada para autenticarse en el servidor web. Para acceder a la página de inicio de sesión del sitio web que se muestra en la siguiente ilustración, teclee en el navegador la dirección IP del acoplador de bus TM3 o la dirección IP 90.0.0.1 si está conectado mediante USB. Para iniciar sesión en el servidor web, indique el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Inicio de sesión.
El servidor web contiene las siguientes páginas:
NOTA: El tiempo de espera de sesión para cada inicio de sesión es de cinco minutos. Cuando no se realiza ninguna acción después de iniciar sesión, aparece la página de inicio si se pulsa algún botón. Es necesario volver a iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña para acceder a las páginas web.
La página de INICIO muestra los detalles del producto del acoplador de bus TM3.
La sección Identificación de la página de INICIO consta de:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Identificación |
|
ID del proveedor |
ID del fabricante del acoplador de bus |
Nombre del proveedor |
Nombre del proveedor del acoplador de bus |
ID de producto |
ID de producto del acoplador de bus |
Nombre del producto |
Nombre de producto del acoplador de bus |
Referencia del producto |
Referencia de producto del acoplador de bus |
Número de serie |
Número de serie del acoplador de bus |
Ubicar dispositivo |
Haga clic en el botón para ubicar el acoplador de bus. Los LED del acoplador de bus parpadean en rojo durante unos segundos. |
La página de DIAGNÓSTICO muestra el estado del acoplador de bus.
La página de DIAGNÓSTICO contiene las siguientes subpáginas:
La subpágina de Dispositivo muestra los detalles sobre la identificación y el estado del acoplador de bus:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Estado |
|
Causa de última parada |
Muestra la causa de la última parada del acoplador de bus. |
Puerto USB |
Indica si hay un cable USB conectado al acoplador de bus. |
Modalidad de funcionamiento |
Muestra una de las siguientes modalidades de funcionamiento del acoplador de bus: oInactivo oEn ejecución |
Estado de configuración |
Muestra uno de los siguientes estados de configuración del acoplador de bus: oNo configurado oConfigurado |
La subpágina de Ethernet muestra la configuración y el estado de la conexión Ethernet:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Configuración |
|
Dirección MAC |
Dirección MAC del acoplador de bus. |
Modalidad |
Muestra la modalidad IP del acoplador de bus: oDHCP oManual |
Dirección IP |
Dirección IP del acoplador de bus |
Máscara de subred |
Máscara de subred del acoplador de bus |
Dirección de pasarela |
Dirección de pasarela del acoplador de bus |
Estadísticas |
|
Bytes TX |
Muestra el número de los bytes transmitidos. |
Tramas TX erróneas |
Muestra el número de tramas transmitidas con error. |
Bytes RX |
Muestra el número de los bytes recibidos. |
Tramas RX erróneas |
Muestra el número de tramas recibidas con error. |
Actualizar |
Actualiza los valores. |
Conexiones |
Muestra el número de las conexiones configuradas del acoplador de bus. |
Tramas TX |
Muestra el número de tramas transmitidas. |
Tramas RX |
Muestra el número de tramas recibidas. |
Resetear |
Restablece los valores a cero. |
La subpágina Ethernet/IP muestra la información de estado de Ethernet/IP:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Actualizar |
Actualiza los valores. |
Estadísticas |
|
Mensajes E/S TX |
Muestra el número de mensajes de E/S transmitidos a través de Ethernet/IP. |
Mensajes de E/S RX |
Muestra el número de mensajes de E/S recibidos a través de Ethernet/IP. |
Mensajes E/S TX con errores |
Muestra el número de mensajes de E/S erróneos que no se han transmitido a través de Ethernet/IP. |
Mensajes E/S RX con errores |
Muestra el número de mensajes de E/S erróneos que no se han recibido a través de Ethernet/IP. |
Solicitudes de UCMM |
Muestra el número de solicitudes de UCMM. |
Resetear |
Restablece todos los valores a cero. |
La página de SUPERVISIÓN muestra los módulos de ampliación TM2 y TM3 que están conectados al acoplador de bus TM3.
La siguiente ilustración muestra la página de SUPERVISIÓN:
La siguiente ilustración muestra la página de SUPERVISIÓN con valores:
La siguiente ilustración muestra la página de SUPERVISIÓN sin valores:
Esta página muestra y describe todos los módulos detectados por el acoplador de bus y permite:
oVer el estado de un módulo (en ejecución o no en ejecución) y el protocolo utilizado.
oLeer el valor de una entrada o una salida.
oForzar un valor a una salida.
Elemento |
Descripción |
---|---|
Vista de lista |
Muestra en una lista los módulos detectados. Haga clic en el módulo para seleccionarlo. Haga clic en las flechas arriba y abajo para ordenar los módulos. |
Vista de gráfico |
Muestra los módulos detectados con respecto a su orden físico. Haga clic en el módulo para seleccionarlo. |
Detectar |
Permite detectar los módulos conectados al acoplador de bus. |
Tomar propiedad del bus Liberar propiedad de bus |
Reserva el bus para permitir forzar las salidas del módulo. Se puede hacer clic en el botón cuando el acoplador del bus está configurado y no controlado por un controlador (EtherNet/IP o Modbus TCP)(1). Resultado: Se le notificará que el acoplador del bus está configurado mediante el servidor web. Se pueden editar los valores de salida. Haga clic en Liberar propiedad de bus cuando se haya realizado la configuración. |
(1) Cuando se conecta a EtherNet/IP, el acoplador de bus TM3 está controlado, independientemente del estado del controlador. Cuando se conecta a Modbus TCP, el acoplador de bus TM3 no está controlado cuando el controlador está en el estado STOPPED. |
Detalles del módulo
Cuando se selecciona un módulo de la vista de gráfico o de la vista de lista, se muestra una vista detallada en la parte superior derecha del área de contenido. La vista proporciona información de resumen sobre el módulo seleccionado.
En esta vista, se puede acceder a los siguientes datos:
oEl nombre de módulo, la descripción y la versión actual del firmware
oEstado del módulo
oUna lista de sus E/S
Esta lista de E/S permite ver el valor de una entrada en tiempo real y escribir el valor de una salida.
La vista tiene botones VISUALIZAR para modificar el formato de los valores mostrados.
Configuración de salida
1.Cuando esté activado Tomar propiedad del bus, haga clic en un módulo para forzar sus salidas.
2.Haga clic en el botón Forzar.
Resultado: Aparece un mensaje de advertencia.
3.Haga clic en Acepto para validar las modificaciones y enviarlas al acoplador del bus.
Haga clic en No acepto para cancelar las modificaciones.
Como los módulos no se identifican automáticamente, haga clic en el botón Resolver para identificar los módulos.
La página de MANTENIMIENTO permite ver y editar la configuración del acoplador de bus.
La página de MANTENIMIENTO contiene las siguientes subpáginas:
oArchivos de registro del sistema
MANTENIMIENTO/Cuentas de usuario
La página permite introducir la contraseña de inicio de sesión para acceder al servidor web:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Gestión de cuentas Seleccione una cuenta para editarla |
|
Nombre de usuario |
Lista de las siguientes cuentas de usuario: oAdministrador (Administrator) La cuenta Administrador está configurada con una contraseña predefinida (Administrator/Administrator). Después de la primera conexión cambie la contraseña predefinida. oOperador (Operator) De forma predeterminada, esta cuenta está desactivada. oVisualizador (Viewer) De forma predeterminada, esta cuenta está desactivada. NOTA: Dependiendo de la cuenta, se puede acceder a determinadas páginas web. Consulte la siguiente tabla para saber qué páginas están accesibles. |
Habilitado |
Marcado si la cuenta está activada. |
Gestión de cuentas Proporcionar una nueva contraseña para la cuenta |
|
Contraseña |
Introduzca una contraseña para la cuenta de usuario. NOTA: Debe tener ocho caracteres como mínimo, y constar de caracteres alfanuméricos a-z, A-Z, 0-9. Para restablecer la contraseña, consulte Restablecimiento de la contraseña. |
Confirmación |
Vuelva a introducir la contraseña de la cuenta seleccionada. |
Aplicar |
Guarda la nueva contraseña. |
NOTA: Cuando se aplican las modificaciones, se muestra la página de inicio de sesión.
Esta tabla describe las páginas accesibles según la cuenta de usuario:
Páginas web |
Subpáginas |
Administrador (Administrator) |
Operador (Operator) |
Visualizador (Viewer) |
---|---|---|---|---|
INICIO |
– |
✓ |
✓ |
✓ |
SUPERVISIÓN |
– |
✓ |
✓ |
– |
DIAGNÓSTICO |
Dispositivo |
✓ |
✓ |
✓ |
Ethernet |
✓ |
✓ |
✓ |
|
Ethernet/IP |
✓ |
✓ |
✓ |
|
MANTENIMIENTO |
Configuración |
✓ |
– |
– |
✓ |
– |
– |
||
Cuentas de usuario |
✓ |
✓(1) |
✓(1) |
|
✓ |
– |
– |
||
Archivos de registro del sistema |
✓ |
✓ |
– |
|
(1) Sólo puede modificar su cuenta de usuario. |
La siguiente ilustración muestra la subpágina de Configuración:
La subpágina Configuración permite cambiar los ajustes de configuración del acoplador de bus:
Página |
Descripción |
---|---|
Configuración del dispositivo |
|
Nombre de dispositivo |
Nombre del acoplador del bus usado en la modalidad DCHP. Si se ha modificado el Nombre de dispositivo, apague y encienda el acoplador de bus para que se aplique el cambio. |
Buses de campo habilitados |
Permite seleccionar los tipos de comunicación: oEtherNet/IP oModbus TCP |
Resetear |
Restablece los ajuste de configuración. |
Aplicar |
Guarda los ajustes de configuración. |
La subpágina Ethernet permite cambiar la configuración de red:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Configuración de red |
|
Modalidad |
Permite seleccionar las siguientes modalidades de funcionamiento del acoplador de bus: oManual oDHCP oBOOTP |
Dirección IP |
Dirección IP del acoplador de bus. Para obtener más información, consulte Acoplador de bus TM3 - Guía de hardware. |
Máscara de subred |
Máscara de subred del acoplador de bus |
Dirección de pasarela |
Dirección de pasarela del acoplador de bus |
Aplicar(1) |
Guarda los ajustes de configuración. |
Resetear |
Restablece los ajuste de configuración. |
Prueba de ping |
|
Dirección IP de destino |
Permite introducir la dirección IP de destino para comprobar si el acoplador de bus puede alcanzar el dispositivo en la red. |
Ping |
Envía un mensaje a la dirección IP. |
Configuración RSTP |
|
Habilitado |
Activa o desactiva la configuración de RSTP. |
Prioridad de puente |
Configurar la prioridad del conmutador que se va a elegir como conmutador de raíz. Un número bajo representa una prioridad alta. |
Hello Time (segundos) |
Intervalo entre la generación de los mensajes de configuración del protocolo spanning-tree por parte del conmutador de raíz. Estos mensajes significan que el conmutador está operativo. |
Intervalo máximo (segundos) |
El número de segundos que espera un conmutador sin recibir mensajes de configuración del protocolo spanning-tree antes de intentar realizar una configuración. |
Retardo de reenvío (segundos) |
El número de segundos que espera el puerto antes de cambiar de los estados de registro y escucha al estado de reenvío del protocolo spanning-tree. |
Lista de control de acceso (ACL) |
|
Habilitado |
Activa o desactiva la gestión de la ACL. Actívela para configurar los rangos de direcciones IP permitidos para comunicarse con el acoplador de bus. |
Rango de direcciones IP |
Muestra los rangos de las direcciones IP. Cada línea corresponde a un rango de direcciones IP permitidos para comunicarse con el acoplador de bus. El primer campo representa la dirección IP de inicio. El segundo es el número de bits libres. El número máximo de rangos es 10. |
Resetear |
Restablece los ajuste de configuración. |
Aplicar |
Guarda los ajustes de configuración. |
Agregar |
Añade una línea de rango de direcciones IP. |
(1) Para modificar la configuración de Ethernet, hay que apagar y encender el acoplador de bus para aplicar los ajustes de configuración. |
La subpágina de Firmware muestra la versión del firmware del acoplador de bus TM3 y permite actualizar su firmware:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Firmware actual |
|
Firmware |
Versión del firmware |
Interfaz web |
Versión del servidor web |
Actualización de firmware Seleccione una nueva versión de firmware |
|
Seleccionar |
Permite seleccionar el nuevo archivo de firmware del acoplador de bus. |
Aplicar |
Permite aplicar el nuevo firmware. |
NOTA: No se puede actualizar el firmware cuando el acoplador de bus TM3 intercambia datos cíclicamente con el Logic/Motion Controller. Para asegurarse de que el acoplador de bus no está intercambiando datos, consulte SUPERVISIÓN.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte la alimentación del acoplador de bus. |
2 |
Conecte el cable Ethernet. |
3 |
Establezca el conmutador rotativo ONES a AUTO. |
4 |
Inicie sesión en el servidor web. |
5 |
Haga clic en MANTENIMIENTO/Firmware. |
6 |
Haga clic en Seleccionar y, a continuación, seleccione el archivo de firmware. Resultado: Se muestra una ventana de confirmación. |
7 |
Haga clic en Acepto. Resultado: Cuando concluye la carga y verificación del archivo, se muestra una ventana de confirmación. |
8 |
Haga clic en Sí para cerrar la ventana de confirmación y después haga clic en Aplicar Resultado: Cuando concluye la actualización del firmware, aparece un mensaje para informarle de que la actualización del firmware se ha realizado correctamente. |
MANTENIMIENTO/Archivos de registro del sistema
La página Archivos de registro del sistema muestra los archivos de registro que utilizará el servicio de asistencia técnica de Schneider Electric:
Elemento |
Descripción |
---|---|
Archivos de registro |
|
Nombre |
Muestra la lista de los archivos de registro. |
Tamaño |
Muestra el tamaño de los archivos de registro. |
Descargar |
Permite descargar los archivos de registro. |