TM3AQ2 / TM3AQ2G

Introducción

El módulo de ampliación TM3AQ2 (bloque de terminales de tornillos) / TM3AQ2G (bloque de terminales de resortes) presenta dos canales de salidas analógicas con una resolución de 12 bits.

Los tipos de salidas del canal son:

oDe 0 a 10 V

oDe -10 a +10 V

ode 0 a 20 mA

oDe 4 a 20 mA

Para obtener más información sobre hardware, consulte TM3AQ2 / TM3AQ2G.

NOTA: Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Configuración del módulo

Para cada salida, puede definir:

Parámetro

Valor

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

Sin utilizar

De 0 a 10 V

De -10 a +10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Sin utilizar

Elija la modalidad del canal.

Mín.

De 0 a 10 V

De -32.768 a 32.7671

0

Especifica el límite de medida inferior.

De -10 a +10 V

-10.000

De 0 a 20 mA

0

De 4 a 20 mA

4.000

Máx.

De 0 a 10 V

De -32.768 a 32.7671

10.000

Especifica el límite de medida superior.

De -10 a +10 V

10.000

De 0 a 20 mA

20.000

De 4 a 20 mA

20.000

Estado habilitado

No

Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal.

Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado IBStatusQWx no contendrán información relevante.

1 Los datos de 12 bits (de 0 a 4.095) procesados en el módulo de E/S analógicas pueden ser lineales o convertirse en un valor entre -32.768 y 32.767.

Ficha Asignación E/S

Las variables pueden definirse y denominarse en la ficha Asignación de E/S. También estará disponible en esta ficha información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la ficha Asignación E/S:

Variable

Canal

Tipo

Valor predeterminado

Descripción

Salidas

QW0

INT

De -32.768 a 32.767

Palabra de comando de la salida 0

QW1

INT

De -32.768 a 32.767

Palabra de comando de la salida 1

Diagnóstico

IBStatusQW0

BYTE

-

Estado de la salida 0

IBStatusQW1

BYTE

-

Estado de la salida 1

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.