El módulo de ampliación TM3AI2H (bloque de terminales de tornillos) / TM3AI2HG (bloque de terminales de resortes) presenta dos canales de entradas analógicas con una resolución de 16 bits.
Los tipos de entradas del canal son:
oDe 0 a 10 V
oDe -10 a +10 V
ode 0 a 20 mA
oDe 4 a 20 mA
Para obtener información sobre los códigos de diagnóstico generados por cada tipo de entrada, consulte Diagnósticos de módulos de E/S analógica.
Para obtener más información sobre hardware, consulte TM3AI2H / TM3AI2HG.
NOTA: Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
|
AVISO |
|
EQUIPO INOPERATIVO |
|
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Para cada entrada, puede definir:
|
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
|---|---|---|---|---|
|
Tipo |
Sin utilizar De 0 a 10 V De -10 a +10 V De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
Sin utilizar |
Elija la modalidad del canal. |
|
|
Mín. |
De 0 a 10 V |
De -32.768 a 32.767 |
0 |
Especifica el límite de medida inferior. |
|
De -10 a +10 V |
-10.000 |
|||
|
De 0 a 20 mA |
0 |
|||
|
De 4 a 20 mA |
4.000 |
|||
|
Máx. |
De 0 a 10 V |
De -32.768 a 32.767 |
10.000 |
Especifica el límite de medida superior. |
|
De -10 a +10 V |
10.000 |
|||
|
De 0 a 20 mA |
20.000 |
|||
|
De 4 a 20 mA |
20.000 |
|||
|
Filtro de entrada |
De 0 a 1.000 |
0 |
Especifica la constante del tiempo de filtrado de primer orden (0-10 s) en incrementos de 10 ms. |
|
|
Muestreo |
1 ms/canal |
1 ms/canal |
Especifica el período de muestreo del canal. |
|
|
Estado habilitado |
Sí No |
Sí |
Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal. Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado IBStatusIW0 y IBStatusIW1 no contendrán información relevante. |
|
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la ficha Asignación E/S:
|
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Entradas |
IW0 |
INT |
Valor actual de la entrada 0 |
|
IW1 |
INT |
Valor actual de la entrada 1 |
|
|
Diagnóstico |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.