TM3AI4 / TM3AI4G

Introducción

El módulo de ampliación TM3AI4 (bloque de terminales de tornillos) / TM3AI4G (bloque de terminales de resortes) presenta cuatro canales de entradas analógicas con una resolución de 12 bits.

Los tipos de entradas del canal son:

oDe 0 a 10 V

oDe -10 a +10 V

ode 0 a 20 mA

oDe 4 a 20 mA

Para obtener información sobre los códigos de diagnóstico generados por cada tipo de entrada, consulte Diagnósticos de módulos de E/S analógica.

Para obtener más información sobre hardware, consulte TM3AI4 / TM3AI4G.

NOTA: Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Configuración del módulo

Para cada entrada, puede definir:

Parámetro

Valor

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

Sin utilizar

De 0 a 10 V

De -10 a +10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Sin utilizar

Elija la modalidad del canal.

Mín.

De 0 a 10 V

De -32.768 a 32.7671

0

Especifica el límite de medida inferior.

De -10 a +10 V

-10.000

De 0 a 20 mA

0

De 4 a 20 mA

4.000

Máx.

De 0 a 10 V

De -32.768 a 32.7671

10.000

Especifica el límite de medida superior.

De -10 a +10 V

10.000

De 0 a 20 mA

20.000

De 4 a 20 mA

20.000

Filtro de entrada

De 0 a 1.000

0

Especifica la constante del tiempo de filtrado de primer orden (0-10 s) en incrementos de 10 ms.

Muestreo

1 ms/canal

10 ms/canal

1 ms/canal

Especifica el período de muestreo del canal.

Si hay un filtro de entrada activo, el muestreo se establece internamente en 1 ms.

Estado habilitado

No

Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal.

Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado IBStatusIWx no contendrán información relevante.

1 Los datos de 12 bits (de 0 a 4.095) procesados en el módulo de E/S analógicas pueden ser lineales o convertirse en un valor entre -32.768 y 32.767.

Ficha Asignación E/S

Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la ficha Asignación E/S:

Variable

Canal

Tipo

Descripción

Entradas

IW0

INT

Valor actual de la entrada 0

IW1

INT

Valor actual de la entrada 1

IW2

INT

Valor actual de la entrada 2

IW3

INT

Valor actual de la entrada 3

Diagnóstico

IBStatusIW0

BYTE

Estado de la entrada 0

IBStatusIW1

BYTE

Estado de la entrada 1

IBStatusIW2

BYTE

Estado de la entrada 2

IBStatusIW3

BYTE

Estado de la entrada 3

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.