El módulo de ampliación TM3TI4 (bloque de terminales de tornillos) / TM3TI4G (bloque de terminales de resortes) presenta cuatro canales de entradas analógicas con una resolución de 16 bits.
Los tipos de entradas del canal son:
oDe 0 a 10 V
oDe -10 a +10 V
ode 0 a 20 mA
oDe 4 a 20 mA
oTermoelemento K
oTermoelemento J
oTermoelemento R
oTermoelemento S
oTermoelemento B
oTermoelemento E
oTermoelemento T
oTermoelemento N
oTermoelemento C
oPT100
oPT1000
oNI100
oNI1000
Para obtener información sobre los códigos de diagnóstico generados por cada tipo de entrada, consulte Diagnósticos de módulos de E/S analógica.
Para obtener más información sobre hardware, consulte TM3TI4 / TM3TI4G.
NOTA: Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
|
AVISO |
|
EQUIPO INOPERATIVO |
|
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Para cada entrada, puede definir:
|
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
|---|---|---|---|---|
|
Tipo |
Sin utilizar De 0 a 10 V De -10 a +10 V De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA Termoelemento K Termoelemento J Termoelemento R Termoelemento S Termoelemento B Termoelemento E Termoelemento T Termoelemento N Termoelemento C PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
Sin utilizar |
Elija la modalidad del canal. |
|
|
Ámbito |
Personalizado Centígrados (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F) Fahrenheit (0,2 °F)* |
Personalizado |
El rango de valores de un canal. * Solo para termoelementos B y C. |
|
|
Mín. |
De 0 a 10 V |
De -32.768 a 32.767 |
0 |
Especifica el límite de medida inferior. |
|
De -10 a +10 V |
-10.000 |
|||
|
De 0 a 20 mA |
0 |
|||
|
De 4 a 20 mA |
4.000 |
|||
|
Temperatura |
Consulte la tabla siguiente. |
|||
|
Máx. |
De 0 a 10 V |
De -32.768 a 32.767 |
10.000 |
Especifica el límite de medida superior. |
|
De -10 a +10 V |
10.000 |
|||
|
De 0 a 20 mA |
20.000 |
|||
|
De 4 a 20 mA |
20.000 |
|||
|
Temperatura |
Consulte la tabla siguiente. |
|||
|
Filtro de entrada |
De 0 a 1.000 |
0 |
Especifica la constante del tiempo de filtrado de primer orden (0-10 s) en incrementos de 10 ms. |
|
|
Muestreo |
10 ms/canal 100 ms/canal |
100 ms/canal |
Especifica el período de muestreo del canal. Si hay un filtro de entrada activo, el muestreo se establece internamente en 10 ms. |
|
|
Estado habilitado |
Sí No |
Sí |
Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal. Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado IBStatusIWx no contendrán información relevante. |
|
|
Tipo |
Personalizado |
Centígrados (0,1 °C) |
Fahrenheit |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mínimo |
Máximo |
Mínimo |
Máximo |
Mínimo |
Máximo |
Unidad |
|
|
Termoelemento K |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
13.000 |
-3.280 |
23.720 |
0,1 °F |
|
Termoelemento J |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
10.000 |
-3.280 |
18.320 |
0,1 °F |
|
Termoelemento R |
-32.768 |
32.767 |
0 |
17.600 |
320 |
32.000 |
0,1 °F |
|
Termoelemento S |
-32.768 |
32.767 |
0 |
17.600 |
320 |
32.000 |
0,1 °F |
|
Termoelemento B |
-32.768 |
32.767 |
0 |
18.200 |
160 |
16.540 |
0,2 °F |
|
Termoelemento E |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
8.000 |
-3.280 |
14.720 |
0,1 °F |
|
Termoelemento T |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
4.000 |
-3.280 |
7.520 |
0,1 °F |
|
Termoelemento N |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
13.000 |
-3.280 |
23.720 |
0,1 °F |
|
Termoelemento C |
-32.768 |
32.767 |
0 |
23.150 |
160 |
20.995 |
0,2 °F |
|
PT100 |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
8.500 |
-3.280 |
15.620 |
0,1 °F |
|
PT1000 |
-32.768 |
32.767 |
-2.000 |
6.000 |
-3.280 |
11.120 |
0,1 °F |
|
NI100 |
-32.768 |
32.767 |
-600 |
1.800 |
-760 |
3.560 |
0,1 °F |
|
NI1000 |
-32.768 |
32.767 |
-600 |
1.800 |
-760 |
3.560 |
0,1 °F |
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la ficha Asignación E/S:
|
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Entradas |
IW0 |
INT |
Valor actual de la entrada 0 |
|
IW1 |
INT |
Valor actual de la entrada 1 |
|
|
IW2 |
INT |
Valor actual de la entrada 2 |
|
|
IW3 |
INT |
Valor actual de la entrada 3 |
|
|
Diagnóstico |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW3 |
BYTE |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.