Presentación de TM4PDPS1

Descripción general

El módulo esclavo TM4PDPS1 PROFIBUS DP le permite conectar el controlador a un bus de campo PROFIBUS DP.

Características principales

En esta tabla se describen las características principales del módulo esclavo PROFIBUS DP TM4PDPS1:

Características principales

Valor

Bus de campo

Esclavo PROFIBUS DP

Tipo de interfaz

RS-485

Tipo de conector

SUB-D 9, hembra

Conexión a tierra

1 tornillo de conexión a tierra funcional

Velocidad de transferencia

12 Mbit/s como máximo

Ejemplo de arquitectura

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de arquitectura para conectar un controlador M241 a un bus de campo PROFIBUS DP:

G-SE-0032658.1.gif-high.gif

 

 

Descripción

En la figura siguiente se muestran los elementos principales del módulo TM4PDPS1:

G-SE-0031893.1.gif-high.gif

 

 

Etiqueta

Elementos

Consulte …

1

Indicadores LED que muestran el estado del módulo

2

1 conector hembra SUB-D 9

3

Tornillo de conexión a tierra funcional

Normas para la conexión a tierra funcional

4

Carril DIN (segmento DIN) de cierre de clip para 35 mm (1,38 in)

Carril DIN (segmento DIN)

5

Conector para los módulos de ampliación TM4 (uno en cada lado)

6

Dispositivo de bloqueo para fijación al módulo anterior

7

Clip de fijación al módulo anterior o al controlador

Indicadores LED de estado

En la figura se muestran los indicadores LED de estado de TM4PDPS1:

G-SE-0031882.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM4PDPS1:

Indicadores luminosos

Color

Estado

Descripción

PWR

Verde/Amarillo

Desactivado

Indica que no recibe alimentación

Verde

Activado

Indica que recibe alimentación

Verde/Amarillo

Verde/amarillo intermitente

Inicio del módulo en curso

COM

Verde

Activado

El módulo está en la modalidad RUN (Ejecutar) y realiza una comunicación cíclica

Rojo

Parpadeo cíclico

El módulo está en la modalidad STOP (Detener), no se realiza ninguna comunicación, se ha detectado un error de conexión

Parpadeo acíclico

El módulo no está configurado