EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Descripción general de TM5C12D8T

Presentación

En la figura siguiente se muestran los módulos electrónicos de TM5C12D8T:

G-SE-0007789.1.gif-high.gif

 

 

Número

Designación

Consulte

1

Módulo electrónico de entrada/4 entradas digitales

4In

2

Módulo electrónico de salida/4 salidas digitales

4Out

Características generales

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Utilice la fuente de alimentación del actuador y el sensor solo para proporcionar alimentación a los sensores o actuadores conectados al módulo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo TM5C12D8T:

Características generales

Tensión de la fuente de alimentación nominal

          Fuente de alimentación

24 V CC

Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Rango de alimentación

De 20,4 a 28,8 V CC

Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

80 mA

Corriente máxima consumida por las cargas en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

4000 mA

Corriente máxima para la alimentación del sensor

1500 mA

Corriente máxima para la alimentación del actuador

1000 mA

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

68 mA

Potencia disipada

2,36 W máx.

Peso

240 g (8.46 oz)

Código ID para la actualización del firmware

45269 dec

Consulte también las Características ambientales.