EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Descripción general de TM5CAI8O8CL

Presentación

En la figura siguiente se muestran los módulos electrónicos de TM5CAI8O8CL:

G-SE-0015015.1.gif-high.gif

 

 

Número

Designación

Consulte

1

Módulo electrónico de entrada analógica/4 entradas analógicas

4AI 0-20 mA / 4-20 mA

2

Módulo de prueba

Módulo de prueba

3

Módulo electrónico de salida analógica/4 salidas analógicas

4AO 0-20 mA

Características generales

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En la tabla siguiente se proporcionan las características generales del módulo TM5CAI8O8CL:

Características generales

Tensión de la fuente de alimentación nominal

          Fuente de alimentación

24 V CC

Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Rango de alimentación

De 20,4 a 28,8 V CC

Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

218 mA

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

50 mA

Potencia disipada

5,25 W

Peso

248 g (8.75 oz)

Código ID para la actualización del firmware

50612

Consulte también las Características ambientales.