Description de l'interface 8 entrées analogiques
L'interface HMIYMIN8AI1 est catégorisée en tant que module d'entrée analogique. Elle est compatible avec la carte mini PCIe.
La figure suivante illustre l'interface à 8 entrées analogiques :
La figure suivante indique les dimensions :
Le tableau suivant fournit les caractéristiques techniques :
Elément |
Caractéristiques |
---|---|
Voie d'entrée |
8 (différentielles) |
Plage de valeurs |
0 à 10 V |
Précision |
± 0,1 % (tension) ou meilleure à 25 °C |
Résolution |
16 bits |
Etalonnage |
Etalonnage automatique |
Taux d'échantillonnage |
10 échantillons/seconde pour la totalité des voies (lorsque les huit voies sont activées, 1 échantillon/seconde par voie en moyenne) |
Ecart de dérive |
±25 ppm |
Cennexions des 8 entrées analogiques
Référence |
Description |
HMIBMP/HMIBMU |
HMIBMI/HMIBMO Expandable |
---|---|---|---|
HMIYMIN8AI1 |
Interface 8 entrées analogiques |
Oui |
Oui |
Installation matérielle et gestionnaire de périphériques
Installez d'abord l'interface optionnelle dans le Box iPC, puis installez le pilote. Le support d'installation du pilote pour l'interface 8AI est inclus dans le support de restauration·(clé USB). Après l'installation de l'interface, vous pouvez vérifier si elle a été correctement installée sur votre système via le Gestionnaire de périphériques.
NOTE : Si le nom de l'équipement est suivi d'un point d'exclamation !, cela signifie que l'interface n'est pas correctement installée. Dans ce cas, sélectionnez l'équipement et appuyez sur le bouton Remove pour le supprimer dans le Gestionnaire de périphériques. Répétez ensuite la procédure d'installation du pilote.
Une fois l'interface à 8 entrées analogiques correctement installée dans l'unité Box iPC, vous pouvez configurer votre équipement à l'aide du navigateur.
Utilitaire de module d'entrée analogique pour System Monitor
NOTE :
Il existe deux méthodes pour obtenir les informations relatives aux modules d'entrée analogique :
oSi vous utilisez l'utilitaire SKU du système d'exploitation IIoT Node-Red, consultez la section traitant du noeud d'entrées analogiques.
oPour le système d'exploitation avec SKU System Monitor, installez l'utilitaire de module d'entrée analogique à partir de la clé USB. Il se trouve dans la liste des équipements d'interface facultatifs.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Installez le pilote (\CDM v2.12.00 WHQL Certified.exe). |
2 |
Installez les pilotes (\VC_redist.x86.exe et \vcredist.x86.exe). |
3 |
Copiez EAPI_AI\ai_value_range_infor.json sur C:\Windows. |
4 |
Copiez EAPI_AI\win32\libEApi-AI.dll sur C:\Windows\SysWOW64. |
5 |
Copiez EAPI_AI\x64\libEApi-AI.dll sur C:\Windows\System32. |
NOTE : Tous les fichiers dont vous avez besoin sont disponibles sur Recovery USB key:\Optional Interfaces drivers\AI-module.
Utilitaire de module d'entrée analogique
Etapes |
Description |
---|---|
Sélection du port COM |
Affiche le port COM de l'équipement |
Bouton Search |
Permet d'obtenir toutes les informations relatives au port COM sélectionné |
Name |
Nom de l'équipement. Par exemple : 8 x Analog Input Interface, 2 x Analog Input Interface |
Channel Number |
2 voies ou 8 voies |
Firmware Version |
Version du micrologiciel |
Channel |
Sélection des voies : oA : 2 voies : 0-1 oB : 8 voies : 0-7 |
Input Range |
0-10 V, 4-20 mA : oA : 2 voies : 0-10 V, 4-20 mA oB : 8 voies : 0-10 V |
Bouton Apply |
Applique la valeur (voie, plage d'entrées) au module d'entrée analogique |
Bouton Refresh |
Actualise toutes les valeurs à partir de l'équipement |
Utilitaires Search, Apply et Refresh
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez un port COM dans la liste. ![]()
|
2 |
Cliquez sur Search pour obtenir toutes les informations correspondant au port COM sélectionné. ![]()
|
3 |
Sélectionnez un numéro de voie et une plage d'entrées dans les listes. |
4 |
Cliquez sur Apply pour appliquer la valeur. ![]()
|
5 |
Cliquez sur Refresh pour obtenir à nouveau toutes les informations. ![]()
|