Description de l'Interface mini PCIe/adaptateur graphique

Introduction

Le module HMIYMINDP1 est classé dans la catégorie des interfaces de communication industrielles.

Interface mini PCIe/adaptateur graphique :

G-SE-0054104.3.gif-high.gif

 

 

Dimensions de l'Interface mini PCIe/adaptateur graphique :

G-SE-0054105.3.gif-high.gif

 

 

Description

Données techniques concernant l'Interface mini PCIe/adaptateur graphique :

Caractéristiques

Valeurs

Généralités

Type de bus

Carte mini PCIe révision 1.2

Connecteurs

1 port RJ45

Consommation d'énergie

3,3 W max.

Température de fonctionnement

0…45 °C (113 °F)

Communication

Support graphique

Support 2D

Interface de sortie

RJ45

Résolution de sortie

Jusqu'à 1920 x 1080

Distance d'émission point à point

100 m (328 pi.)

Câble

Câble CAT6 Ethernet (CAT5e sous condition, voir remarque ci-dessous)

NOTE : Le câble CAT5e peut être utilisé pour des distances limitées, en fonction de l'environnement et avec une résolution d'écran maximum de 1920 x 1080 pixels.

Tableau de compatibilité

Référence

Description

HMIBMP/HMIBMU

HMIBMI/HMIBMO Expandable

HMIYMINDP1

Interface mini PCIe/adaptateur graphique

Oui(1)/(2)/(3)

Oui(3)

NOTE : L'interface HMIYMINDP1 avec Box iPC doit être utilisé avec le module afficheur et l'Adaptateur graphique pour couvrir de longues distances.

(1) L'interface HMIYMINDP1 ne peut pas être utilisée avec HMIYMINDVII1 ou HMIYMINVGADVID1.

(2) L'interface HMIYMINDP1 ne peut pas être utilisée avec HMIYMINUSB1.

Routage des câbles

Box iPC Optimized :

G-SE-0063037.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance :

G-SE-0063058.2.gif-high.gif

 

 

NOTE :

oUne seule interface HMIYMINDP1 facultative peut être installée sur l'unité Box iPC.

oInstallez l'interface HMIYMINDP1 facultative dans le logement supérieur de l'unité Box iPC Universal/Box iPC Performance et la carte mini PCIe dans le deuxième logement.

Box iPC Universal/Box iPC Performance avec deux interfaces facultatives :

G-SE-0065325.1.gif-high.gif

 

 

Installation matérielle et gestionnaire de périphériques

Le support d'installation du pilote est inclus dans le support de restauration·(clé USB). Après l'installation de l'interface, vous pouvez vérifier si elle a été correctement installée sur votre système via le Gestionnaire de périphériques.

Installation des écrans distants et de l'émetteur pour pilote d'écran distant

Etape

Action

1

Connectez l'Interface mini PCIe/adaptateur graphique à l'Adaptateur graphique (voir la configuration de l'affichage distant).

G-SE-0068226.1.gif-high.gif

 

 

NOTE :

oUtilisez le câble CAT5e/CAT6 pour relier l'interface mini PCIe et le Module récepteur du premier Adaptateur graphique. Utilisez le câble CAT5e/CAT6 pour relier le Module émetteur au Module récepteur de l'Adaptateur graphique suivant.

oPour configurer l'Interface mini PCIe/adaptateur graphique, vous devez installer le pilote d'écran sur le PC hôte.

oSi l'hôte est dépourvu d'écran, utilisez le port DP de l'unité Box iPC pour raccorder le panneau tiers.

2

Ouvrez le dossier Optional Interfaces drivers et sélectionnez Transmitter Interface :

G-SE-0065092.1.gif-high.gif

 

 

3

Exécutez CP210x_Windows_Drivers\CP210xVCPInstaller_x64.exe ou CP210xVCPInstaller_x86.exe.

4

Exécutez Graphic\Win7\setup.exe ou Graphic\Win8.1\setup.exe ou Graphic\Win10\setup.exe pour installer le pilote graphique.

5

Le système modifie automatiquement la résolution recommandée (en détectant le premier écran) en fonction de la taille du panneau. Reportez-vous au réglage de la résolution par défaut.

G-SE-0068218.1.gif-high.gif

 

 

6

Pour l'écran du PC hôte :

1.Configurez la tablette PC pour chacun des écrans distants.

2.Effectuez un étalonnage pour 4:3 12" et 4:3 15" (tactile résistif) uniquement si l'étalonnage tactile n'est pas correct.

G-SE-0068228.1.gif-high.gif

 

DM   Module d'affichage

DA   Adaptateur graphique

PWR   Alimentation

7

Une fois que les écrans distants sont prêts, l'écran du PC hôte peut être supprimé s'il n'est pas utilisé.

G-SE-0068223.1.gif-high.gif

 

 

Désinstallation de l'émetteur pour pilote d'écran distant

Etape

Action

1

Exécutez Setup.exe pour désinstaller le pilote de l'Interface mini PCIe/adaptateur graphique et le pilote graphique.