Le tableau suivant répertorie les équipements qui sont devenus obsolètes, c'est-à-dire qui ne sont plus pris en charge par la présente version de EcoStruxure Machine Expert. La deuxième colonne indique les équipements proposés pour conversion dans l'onglet Equipements de la boîte de dialogue Mettre à jour le projet. Si cette colonne est vide, cela signifie qu'aucun équipement n'est disponible en remplacement dans la présente version de EcoStruxure Machine Expert.
Equipement obsolète |
Converti en |
---|---|
TM238LDA24DR |
TM241C24R |
TM238LDD24DT |
TM241C24T/U |
TM238LFAC24DR |
TM241CEC24R/U |
TM238LFDC24DT |
TM241CEC24T/U |
ATV-IMC |
– |
Lexium05 |
– |
Lexium23+ |
– |
ATV32 |
ATV320 |
ATV31/ATV312 |
ATV320 |
ATV71: 220 V and 400 V |
ATV340/ATV930 |
ATV71: 690 Vac |
ATV930 |
Osicoder |
– |
FTB |
– |
ASI Master / ASI Slaves |
– |
iEM3x50 |
– |
PM1200 |
– |
PM325• |
– |
PM800 |
– |
Magelis HMISTO••••••• version monochrome |
Magelis HMIS5T |
Magelis HMIXBTGK•••• |
Magelis HMIGK•••• |
Boîtier HMIG5U |
– |
Magelis HMIXBTGT1••5 |
Magelis HMIGTO•••• |
Magelis HMIXBTGT2••• |
|
Magelis HMIXBTGT4••• |
Magelis HMIGTO•••• / Magelis HMIGTU•••• (HMIG3U boîtier) |
Magelis HMIXBTGT5••• |
|
Magelis HMIXBTGT6••• |
|
Magelis HMIXBTGT7••• |
Magelis HMIGTU•••• (HMIG3U boîtier) |
HMIBPxxx2/xxx5 |
HMIBMP |
HMIBSO |
HMIBMI |
HMIBSU |
HMIBMO |
HMIBUxxx1/xxx• |
HMIBMU |
HMIGTW5354/PWC5 |
Magelis HMIGTU•••• (HMIG3U boîtier) |
HMIGTW7354x/PWC7/PVC7 |
|
HMIPPx6 |
HMIBMP |
HMIIPPx7/PRx7 |
|
HMIPPx9 |
|
HMIPUx6 |
HMIBMU |
HMIIPUx7/PRx7 |
HMIBMU/P |
HMIPUx9 |
HMIBMU |
HMIBMO |
– |
HMIBMI |
– |
HMIBSC |
– |
XBTGT + contrôle |
– |
XBTGK + contrôle |
– |
XBTGC |
– |
NOTE : Le Modicon M221 Logic Controller qui était précédemment pris en charge dans SoMachine via SoMachine Basic n'est pas intégré dans EcoStruxure Machine Expert.
La procédure Mettre à jour le projet peut comprendre une conversion d'équipements conformément à cette liste.
La conversion d'équipements peut également avoir des impacts sur l'adressage et les bibliothèques.
Pour prévenir tout comportement imprévu une fois qu'un équipement a été converti :
oVérifiez que le nouvel équipement prend en charge toutes les fonctions et tous les ports de communication nécessaires à votre projet.
oEvitez d'utiliser les adresses directes dans votre application.
oEffectuez une sauvegarde du projet sur le PC avant de convertir un équipement:
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
oVérifiez que les adresses directes utilisées dans votre application (par exemple, %IB5) ont été converties correctement après la conversion de l'appareil. oVérifiez que le projet modifié contient les configurations prévues et fournit les fonctionnalités souhaitées après la conversion de l'équipement. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
AVIS |
PERTE DE DONNEES |
Effectuez une sauvegarde du projet sur le PC avant de convertir un équipement. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |