Utilisation de projets existants SoMachine ou SoMachine Motion Projets avec EcoStruxure Machine Expert
Vous pouvez utiliser des projets existants créés avec SoMachine ou SoMachine Motion, de différentes façons :
oOuvrir un fichier *.project.
oExtraire l'archive d'un fichier *.projectarchive.
oChargement de sources d'un fichier *.prj à partir d'un contrôleur
Pour faire migrer un projet, la méthode recommandée est l'utilisation d'une archive de projet, car le fichier .projectarchive contient les informations complémentaires suivantes qui ne sont pas incluses au fichier .project :
oTéléchargement fichiers d'informations
oBibliothèques
oFichiers de description d’appareil
Lors de l'extraction de l'archive dans EcoStruxure Machine Expert, les fichiers d'équipement et de bibliothèque peuvent être installés automatiquement dans les référentiels EcoStruxure Machine Expert correspondants.
Boîte de dialogue Mettre à jour le projet
Lorsque vous ouvrez un projet créé avec SoMachine ou SoMachine Motion, la boîte de dialogue Mettre à jour le projet s'affiche. Elle contient l'onglet Présentation, et d'autres onglets en fonction des éléments du projet à mettre à jour.
L'onglet Présentation fournit des informations générales :
|
Élément |
Description |
|---|---|
|
Section Informations sur la version du format du projet |
Fournit des informations sur la version actuelle du format du projet et la nouvelle version, et indique s'il faut effectuer une Mise à niveau ou une Rétrogradation. Plus d'informations sont fournies sur la mise à niveau ou la rétrogradation dans la zone qui s'affiche lorsque vous passez le curseur de la souris sur le symbole i. |
|
Section Fonctionnalités de projet non prise en charge par votre installation |
Fournit la liste des fonctionnalités non prises en charge par la version EcoStruxure Machine Expert installée sur votre ordinateur (par exemple, si un module complémentaire n'est pas installé). |
|
Section Catégories de projet disponibles pour mise à jour |
Liste des catégories de projet à mettre à jour, avec une courte description. Pour plus d'informations, consultez les onglets spécifiques à chaque catégorie. Par défaut, les catégories sont sélectionnées pour la mise à jour. Pour exclure une catégorie de l'exécution de la mise à jour, désélectionnez la case correspondante. |
|
Option Vérifier l'existence de mises à jour à l'ouverture de ce projet |
L'option Vérifier l'existence de mises à jour à l'ouverture de ce projet est sélectionnée par défaut. Désactivez cette option pour empêcher la recherche de mises à jour lors de l'ouverture du projet. Pour réactiver la fonction, ouvrez la boîte de dialogue Mettre à jour le projet dans Logic Builder en exécutant la commande Projet > Ouvrir la boîte de dialogue "Mettre à jour le projet"... |
|
Bouton Restaurer les paramètres de mise à jour recommandés |
Lorsque vous modifiez les options de cette boîte de dialogue, ce bouton s'active. Cliquez sur le bouton Restaurer les paramètres de mise à jour recommandés pour rétablir les paramètres par défaut. |
|
Bouton Mettre à jour |
Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour exécuter la mise à jour en appliquant les paramètres configurés dans cette boîte de dialogue. Résultat : Le contenu du projet est mis à jour. Quand un contrôleur n'est plus pris en charge et doit être remplacé, il est converti en appareil compatible. Si aucun appareil de remplacement n'est disponible, l'équipement concerné n'est ni mis à jour, ni converti. Il reste néanmoins disponible, mais il ne peut pas être utilisé dans le projet EcoStruxure Machine Expert. NOTE : Une fois que vous avez mis à jour un projet ou une archive de projet, vous ne pouvez plus l'ouvrir avec SoMachine ou SoMachine Motion |
|
Bouton Annuler |
Cliquez sur Annuler si vous ne souhaitez pas modifier votre projet. NOTE : Si votre projet contient des équipements qui ne sont pas pris en charge par EcoStruxure Machine Expert, vous pouvez l'ouvrir avec EcoStruxure Machine Expert pour en copier des parties dans un nouveau projet. La compilation de ce projet ne sera cependant pas possible. |
Les onglets de la boîte de dialogue Mettre à jour le projet s'affichent si les éléments correspondants du projet doivent être mis à jour. Dans la partie supérieure de chaque onglet, une option permet d'inclure ou d'exclure l'élément du processus de mise à jour. De plus, les informations détaillées sur la mise à jour vous permettent de sélectionner vos préférences.
oVersion du compilateur
Le compilateur est le logiciel qui convertit votre projet en code binaire qui est ensuite téléchargé et exécuté sur le contrôleur. Pour plus d'informations sur la version du compilateur, consultez les sections Informations générales et Mappage des versions du compilateur EcoStruxure Machine Expert/CoDeSys. Pour obtenir une liste des messages de compilation, reportez-vous au document traitant des erreurs de compilation .
oÉquipements
Les équipements installés qui requièrent une mise à jour sont répertoriés par nom, type et version. La mise à jour suggérée est indiquée dans la colonne Recommandé.
La colonne Mettre à jour/Convertir vers permet de sélectionner dans une liste la version cible ou l'appareil cible à mettre à jour ou à convertir.
oSi aucun appareil cible n'apparaît dans cette liste, c'est que l'appareil est obsolète et ne peut pas être remplacé par un contrôleur de la version présente de EcoStruxure Machine Expert. La version antérieure qui prend en charge cet équipement est répertoriée dans la colonne Recommandé.
oSi un autre contrôleur est répertorié dans la colonne Mettre à jour/Convertir vers , cela signifie que le contrôleur est devenu obsolète et doit être converti vers le contrôleur cible.
Pour plus d'informations, consultez la liste des équipements obsolètes dans l'annexe du présent Guide de l'utilisateur et reportez-vous aux rubriques de l'aide en ligne traitant de la mise à jour d'équipements ou de la conversion d'équipements.
NOTE : Quand un contrôleur est converti en un autre contrôleur, les équipements subordonnés ne sont pas convertis. Vous devez les vérifier soigneusement et les remplacer manuellement après la conversion du projet.
La colonne Etat affiche les symboles indiquant des informations sur la sélection en cours, par rapport à l'état Recommandé.
oBibliothèques
Pour plus d'informations sur la mise à jour des bibliothèques, consultez le document Fonctions et bibliothèques - Guide de l'utilisateur.
oProfil de visualisation
Le Profil de visualisation définit:
oles noms et versions des bibliothèques de visualisation automatiquement incluses dans le projet lors de la création d'un objet de visualisation ;
oune sélection d'éléments de visualisation fournis par les bibliothèques incluses.
oStyles de visualisation
Un style de visualisation est caractérisé par des couleurs, des polices de caractères, des images et des valeurs définies sous forme de propriétés. Les propriétés des styles sont disponibles lors de la conception d'éléments de visualisation pour créer une apparence harmonieuse.
Pour plus d'informations, consultez la section Visualisation dans l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert.
Après avoir confirmé les paramètres en cliquant sur le bouton Mettre à jour, effectuez une compilation et un téléchargement du projet sur le contrôleur afin de valider la mise à jour.
NOTE : Les erreurs détectées durant la mise à jour sont affichées dans la vue Messages de Logic Builder.
NOTE :
Après la mise à jour du projet,
ovous pouvez rencontrer des problèmes de compatibilité avec le micrologiciel des équipements,
ovous ne pourrez plus ouvrir le projet dans une version antérieure de SoMachine Motion ou SoMachine.
NOTE : Vous pouvez tout de même mettre à jour le projet ultérieurement en exécutant la commande Projet > Ouvrir la boîte de dialogue 'Mettre à jour le projet'..., et en sélectionnant l'option Vérifier l'existence de mises à jour à l'ouverture de ce projet.
NOTE : Vous pouvez ouvrir des projets contenant des contrôleurs obsolètes avec EcoStruxure Machine Expert, mais vous ne pouvez pas les modifier. EcoStruxure Machine Expert vous invite à les convertir vers une autre plate-forme.
NOTE : Même si vous avez sélectionné l'option Mettre à jour les bibliothèques, il peut arriver que certaines bibliothèques ne soient pas mises à jour. C'est le résultat de la procédure Mettre à jour les équipements. Les bibliothèques référencées par les descriptions des équipements sélectionnés pour la mise à jour sont automatiquement mises à jour si l'option Mettre à jour les équipements est sélectionnée.
Utilisation de vos projets SoMachine ou SoMachine Motion
Il est possible d'installer les versions complètes de SoMachine ou SoMachine Motion (disponible via Machine Expert Installer, DVD ou USB) parallèlement à EcoStruxure Machine Expert.
Il n'est pas nécessaire de désinstaller une version existante avant d'installer une version plus récente.
Si vous ne prévoyez pas d'utiliser les dernières fonctions et fonctionnalités de la nouvelle version de EcoStruxure Machine Expert, ouvrez votre projet avec la version ayant servi à le créer.
Utilisation de vos projets SoMachine ou SoMachine Motion sans mise à jour dans EcoStruxure Machine Expert
Si vous ne souhaitez pas modifier votre projet mais vous connecter au contrôleur sur lequel le projet d'origine a été téléchargé, cliquez sur Annuler dans la boîte de dialogue Mettre à jour le projet.
NOTE : Si votre projet contient des contrôleurs obsolètes qui ne sont pas pris en charge par EcoStruxure Machine Expert, vous pouvez ouvrir le projet avec EcoStruxure Machine Expert pour en copier des parties dans un nouveau projet. La compilation de ce projet ne sera cependant pas possible.
NOTE : si vous ne mettez pas à jour votre projet, les dernières fonctionnalités de EcoStruxure Machine Expert ne sont pas disponibles. Il se peut que le code objet généré par la version actuelle de EcoStruxure Machine Expert diffère du code objet généré par SoMachine, SoMachine Motion ou une version antérieure de EcoStruxure Machine Expert qui a servi à créer le projet. Dans ce cas, un message vous invite à confirmer que vous ne souhaitez pas mettre à jour le projet.
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
|
oVérifiez systématiquement que votre programme d'application fonctionne comme sous la précédente version du compilateur dans SoMachine, SoMachine Motion ou EcoStruxure Machine Expert. oTestez rigoureusement une version nouvellement compilée de votre application avec le micrologiciel de l'appareil compatible avec la dernière version de EcoStruxure Machine Expert. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Pour assurer la compatibilité de votre projet d'origine, utilisez la version correspondante de SoMachine, SoMachine Motion ou EcoStruxure Machine Expert (l'installation peut être nécessaire). Pour plus d'informations sur la réduction de l'impact d'une nouvelle version de EcoStruxure Machine Expert sur vos projets, consultez la section Paramètres contribuant à préserver la compatibilité.
Vous ne pouvez vous connecter à votre contrôleur sans compiler ni télécharger le projet, que si un fichier Téléchargement fichiers d'informations (*.compileinfo) a été créé dans le même répertoire que le projet sur votre PC.
Consultez Génération du code, informations sur la compilation dans la section Compilation et téléchargement des applications du Guide de programmation EcoStruxure Machine Expert.
Mise à jour / Conversion d'équipements individuels
Si vous cliquez sur Annuler dans la boîte de dialogue Mettre à jour le projet, les équipements de votre projet ne seront pas mis à jour ni convertis.
Pour mettre à jour ou convertir individuellement des équipements, reportez-vous dans l'aide en ligne aux rubriques traitant de la mise à jour d'équipements ou de la conversion d'équipements.
Utilisation de référentiels d'équipements SoMachine / SoMachine Motion
|
Étape |
Action |
Commentaire |
|---|---|---|
|
1 |
Dans EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, exécutez la commande Outils > Options.... |
La boîte de dialogue Options s'affiche. |
|
2 |
Sélectionnez Répertoires (équipements, bibliothèques...) dans la liste à gauche. |
La boîte de dialogue Répertoires (équipements, bibliothèques...) de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder s'affiche. |
|
3 |
Cochez la case Inclure les référentiels hérités. |
Maintenant, vous pouvez utiliser les référentiels SoMachine et SoMachine Motion dans votre projet EcoStruxure Machine Expert. |
Le logiciel Vijeo-Designer utilise ses propres règles définies dans Vijeo-Designer (Aide > Manuels utilisateur > 3 Avant de commencer > 3.2 Compatibilité).
Vijeo-Designer peut ouvrir une application créée avec une version antérieure et convertir automatiquement cette application dans la nouvelle version.
NOTE : l'application convertie ne peut plus être ouverte avec une version antérieure de Vijeo-Designer.
Projets avec des éléments externes
Si vous n'avez pas suivi les pratiques de migration dans vos versions précédentes de SoMachine ou SoMachine Motion, vous risquez de rencontrer les problèmes suivants avec les éléments externes :
oSi le projet contient une description d'équipement installée à partir d'un fichier EDS, l'équipement ne peut pas être reconnu par la nouvelle version de EcoStruxure Machine Expert. Vous devez installer l'équipement dans le Référentiel d'équipements.
oSi un projet contient une bibliothèque (par exemple, une bibliothèque créée par l'utilisateur) qui ne fait pas partie de l'installation de EcoStruxure Machine Expert, la bibliothèque ne peut pas être reconnue par la nouvelle version de EcoStruxure Machine Expert. Vous devez ajouter la bibliothèque dans le Référentiel de bibliothèques.