La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Présentation des paramètres d'appel

Présentation

Vous pouvez lancer l'Controller Assistant en écrivant une série de paramètres d'appel dans un fichier batch et en exécutant ce dernier via la commande Exécuter... du menu Démarrer de Windows. Certains de ces paramètres d'appel exécutent des fonctionnalités du programme.

NOTE : Si les commandes sont appelées via un fichier batch, le traitement s'effectue de manière synchrone. En revanche, les appels effectués depuis une console sont traités de manière asynchrone. Pour pouvoir effectuer un traitement synchrone via une console, il faut faire précéder la commande du préfixe start /b /wait.

Exemple :

start / b/ wait ControllerAssistant.exe 
-loadcontrol ip etcp3://10.128.225.156 "c:\temp\Result.log" 

Valeurs facultatives et valeurs par défaut

Les valeurs des paramètres suivants sont facultatives. Si aucune valeur n'est précisée, des valeurs par défaut sont utilisées.

ImagePath

Si le paramètre <ImagePath> n'est pas disponible, le répertoire de l'Controller Assistant est utilisé. Le chemin est affiché dans la boîte de dialogueGestionnaire d'images.

Logfile

Si le paramètre <Logfile> n'est pas défini, un fichier journal nommé errorlog.log est créé parallèlement à la valeur par défaut du paramètre <ImagePath>.

URI d'adresse cible

Certaines commandes comprennent un paramètre <TargetAddressURI>. Ce paramètre exige un identificateur URI (Uniform Resource Identifier) comme adresse cible du contrôleur.

Pour obtenir l'URI correct, entrez l'adresse cible avec le Mode de connexion souhaité dans la boîte de dialogue Sélection du contrôleur. Sélectionnez ensuite l'option Automatique dans la liste Mode de connexion. Vous pouvez copier l'URI à partir du champ Adresse.

G-SE-0036230.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : Pour les contrôleurs PacDrive M, le préfixe d'URI etcp2:// est utilisé pour établir une connexion via l'adresse IP.

Répertoire d'images

De nombreuses commandes agissent sur l'image active enregistrée dans le répertoire spécifié par le paramètre ImagePath. Vous pouvez modifier ce chemin dans votre appel de commande en ajoutant le paramètre -imagedirectory avec le chemin désiré.

AVIS

PERTE DE DONNEES

Avant d'exécuter la commande, vérifiez le chemin du répertoire fourni par l'argument -imagedirectory.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

NOTE : Tous les fichiers présents dans le dossier cible seront supprimés.

Exemple :

ControllerAssistant -imagedirectory c:\Temp\MyImage
-loadfile C:\Temp\Default.bpd C:\Temp\Logfile.log