Stratégie d'attribution d'adresse IP
Cette section décrit la procédure à suivre pour la mise en œuvre de la stratégie d'affectation des adresses IP des équipements réseau :
oConfigurer le port Ethernet industriel du contrôleur :
oParamètres réseau : adresse IP, masque de sous-réseau et adresse de passerelle.
oChoisissez la méthode d'adressage IP à utiliser.
oConfigurez le Gestionnaire de protocole.
Configuration du port Ethernet industriel
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur le nœud du port Ethernet industriel. L'onglet Configuration s'affiche, par exemple :
Remarque : En mode connecté (en ligne), deux fenêtres s'affichent. Vous ne pouvez pas les modifier. En mode hors-ligne, les fenêtres des Paramètres configurés et des options de la Topologie en anneau en fonction de la référence du contrôleur. Vous pouvez les modifier. |
|
2 |
Sélectionnez Adresse IP fixe. |
|
3 |
Définissez l'Adresse IP. Cette adresse IP est utilisée dans le planification du réseau. |
|
4 |
Configurez le masque de sous-réseau. |
|
5 |
Vérifiez que, par défaut, l'adresse de la passerelle est réglée sur 0.0.0.0. La passerelle permet de router un message vers un équipement n'appartenant pas au réseau local. En l'absence de passerelle, l'adresse de passerelle est 0.0.0.0. |
|
6 |
Cochez les cases Paramètres de sécurité suivantes : oServeur Web actif : cette option est utilisée pendant les phases de configuration et de maintenance. oServeur FTP actif : cette option est utilisée par le service FDR. |
|
7 |
Cochez la case Serveur DHCP actif si vous utilisez un serveur DHCP pour attribuer des adresses IP. Pour plus d'informations, consultez la section Méthodes d'adressage IP. |