Configuration du module Gestionnaire de protocole
Le contrôleur utilise un Gestionnaire de protocole pour gérer le réseau d'équipements :
Gestionnaires de contrôleurs/protocoles |
Gestionnaire Ethernet industriel |
Scrutateur Ethernet/IP |
Modbus TCP IO Scanner |
Maître Sercos |
---|---|---|---|---|
M241 |
✓ |
– |
– |
– |
M251 |
✓ |
– |
– |
– |
M262 |
– |
✓ |
✓ |
✓(1) |
(1) Sur Ethernet_1 sur TM262M• |
Paramètres Gestionnaire de protocole pour contrôleurs M241/M251
Pour configurer le Gestionnaire de protocole, procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence des Equipements, double-cliquez sur Industrial_Ethernet_Manager. NOTE : les Paramètres réseau sont générés automatiquement conformément aux Paramètres réseau du port Ethernet industriel. |
2 |
Sélectionnez le Protocole préféré Modbus TCP. Ce protocole est appliqué par défaut pour chaque déclaration d'équipement. |
NOTE : Lorsque le Modbus TCP IOScanner est configuré, le fichier de post-configuration du réseau Ethernet industriel est ignoré.
Paramètres Gestionnaire de protocole pour contrôleurs M262
Pour consulter la configuration de Gestionnaire de protocole, dans l'arborescence des Equipements, double-cliquez sur Modbus_TCP_IO_Scanner.
NOTE : Les paramètres sont automatiquement générés conformément aux paramètres réseau du port Ethernet.