Diagnostic via l'IHM intégrée

Présentation

L'afficheur 7 segments fournit des informations à l'utilisateur.

G-SE-0056950.1.gif-high.gif

 

 

En réglage d'usine, l'afficheur 7 segments indique les états de fonctionnement. Les états de fonctionnement sont décrits au chapitre États de fonctionnement.

Message

Description

(INIT)

État opérationnel 1 Start

(nrdy)

État opérationnel 2 Not Ready To Switch On

(dis)

État opérationnel 3 Switch On Disabled

(rdy)

État opérationnel 4 Ready To Switch On

(son)

État opérationnel 5 Switched On

(run) et (halt)

État opérationnel 6 Operation Enabled

(stop)

État opérationnel 7 Quick Stop Active

(flt)

États de fonctionnement 8 Fault Reaction Active et 9 Fault

Messages supplémentaires

Le tableau suivant représente un aperçu des messages pouvant être affichés également sur l'IHM intégrée.

Message

Description

(Card)

Les données sur la carte mémoire sont différentes de celles dans le produit. Pour connaître la suite de la procédure, voir chapitre Carte mémoire.

(disp)

Une IHM externe est raccordée. L'IHM intégrée n'a pas de fonction.

(fsu)

Effectuez un First Setup. Voir chapitre Première activation de l'appareil.

(mot)

Un nouveau moteur a été détecté. Voir chapitre Confirmation du remplacement du moteur à propos du remplacement d'un moteur.

(prot)

Des parties de l'IHM intégrée ont été verrouillées via le paramètre HMIlocked.

(slt1) ... (slt2)

Le produit a détecté une modification de l'implantation des modules. Voir chapitre Confirmation du remplacement d'un module à propos du remplacement d'un module.

(ulow)

L'alimentation de la commande 24 VCC n'est pas suffisante pendant l'initialisation.

(wdog)

Erreur système indéterminée. Contactez le service de maintenance Schneider Electric.

(8888)

Sous-tension de l'alimentation de la commande 24 VCC.