Câblage conformément aux prescriptions CEM
Ce produit remplit les exigences CEM selon la norme CEI 61800-3, si les mesures CEM décrites dans ce manuel sont respectées lors de l'installation.
Des signaux perturbés peuvent déclencher des réactions imprévisibles du système d'entraînement ainsi que d'autres appareils situés tout autour.
|
PERTURBATION DE SIGNAUX ET D'APPAREILS |
oProcéder au câblage conformément aux mesures CEM décrites dans le présent document. oS'assurer du respect des prescriptions CEM décrites dans le présent document. oS'assurer du respect de toutes les prescriptions CEM du pays dans lequel le produit est exploité et de toutes les prescriptions CEM en vigueur sur le site d'installation. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES DE SIGNAUX ET D'APPAREILS |
Veillez à l'exécution correcte des mesures CEM conformément à la norme CEI 61800-3 pour empêcher tout comportement non intentionnel de l'appareil. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Les catégories CEM figurent au chapitre Émissions électromagnétiques parasites.
Aperçu du câblage avec détails CEM
Mesures CEM pour l'armoire de commande
Mesures relatives à la CEM |
Objectif |
---|---|
Utiliser des plaques de montage parfaitement conductrices, assembler les pièces métalliques sur de grandes surfaces, retirer la couche de peinture sur les surfaces de contact. |
Bonne conductibilité par contact de surface. |
Mettre à la terre l'armoire de commande, la porte de l'armoire de commande et la plaque de montage au moyen de bandes de mise à la terre ou de torons de mise à la terre. Section du conducteur d'au moins 10 mm2 (AWG 6). |
Réduire les émissions |
Compléter les systèmes de commutation tels que relais de puissance, relais ou électrovannes avec des dispositifs antiparasites ou des éléments extincteurs d'étincelles (p. ex. : diodes, varistors, circuits RC). |
Réduire le couplage parasitaire mutuel |
Monter les composants de puissance et de composants de commande séparément. |
Réduire le couplage parasitaire mutuel |
Mesures relatives à la CEM |
Objectif |
---|---|
Raccorder les blindages de câble à plat, utiliser des bandes de terre et des brides de câble. |
Réduire les émissions |
Relier le blindage de tous les conducteurs blindés au niveau de la sortie de l'armoire à la plaque de montage sur une grande surface au moyen de colliers de câble. |
Réduire les émissions |
Mettre à la terre les blindages des lignes de signaux logiques en favorisant une grande surface de contact ou en utilisant un boîtier de connecteur conducteur. |
Réduire les interférence sur les lignes de signal, réduire les émissions. |
Mettre à la terre le blindage des lignes de signaux analogiques directement au niveau de l'appareil (entrée de signal), isoler le blindage à l'autre extrémité de câble ou le mettre à la terre au moyen d'un condensateur, par exemple 10 nF. |
Réduire les boucles de terre dues aux défaillances à basse fréquence. |
N'utiliser que des câbles moteur à blindage avec tresse en cuivre et recouvrement d'au moins 85 %, mettre le blindage à la terre sur une grande surface et sur les deux faces. |
Dériver les courants parasites de façon ciblée, réduire les émissions. |
Mesures relatives à la CEM |
Objectif |
---|---|
Ne pas poser les câbles de liaison bus de terrain et les lignes de signaux dans le même chemin de câbles que les lignes de tension CC et CA de plus de 60 V. (Les câbles de bus de terrain, les lignes de signaux et les lignes analogiques peuvent en revanche être réunis.) Recommandation : effectuer la pose dans les chemins de câbles séparés en respectant une distance d'au moins 20 cm (7,87 in). |
Réduire le couplage parasitaire mutuel |
Utiliser les câbles les plus courts possibles. Ne pas former de boucles de câbles inutiles, passer les câbles au plus court du point de mise à la terre central dans l'armoire de commande à la prise de terre extérieure. |
Réduire les couplages parasites, capacitifs et inductifs. |
Utiliser un conducteur d'équipotentialité en cas d'alimentation en tension différente, avec les installations installées sur de grandes surfaces et en cas d'installation pour le bâtiment complet. |
Réduire le courant sur le blindage des câbles, réduire les émissions. |
Utiliser des conducteurs d'équipotentialité à fils fins. |
Dérivation des courants perturbateurs haute fréquence. |
Si le moteur et la machine ne sont pas raccordés en un circuit conducteur, par exemple au moyen d'une bride isolée ou d'une connexion sans surface, il faut mettre le moteur à la terre au moyen d'une bande ou d'un toron de mise à la terre. Section du conducteur d'au moins 10 mm2 (AWG 6). |
Réduire les émissions, augmenter l'immunité aux perturbations |
Utiliser des paires torsadées pour l'alimentation DC. |
Réduire l'effet des parasites sur les câbles de signal, réduire les émissions. |
Mesures relatives à la CEM |
Objectif |
---|---|
Exploiter le produit sur un réseau avec point neutre mis à la terre. |
Permettre l'effet du filtre secteur. |
Parafoudre en cas de risque de surtension. |
Réduire le risque d'endommagements dus aux surtensions. |
Du point de vue de la CEM, les câbles moteur et les câbles de l'encodeur nécessitent une attention particulière. N'utiliser que des câbles assemblés (voir chapitre Accessoires et pièces de rechange) ou des câbles présentant les caractéristiques prescrites (voir chapitre Câbles et signaux) et respecter les mesures suivantes relatives à la CEM.
Mesures relatives à la CEM |
Objectif |
---|---|
Ne pas monter d'éléments de commutation dans le câble moteur ou le câble codeur. |
Réduire le couplage parasitaire. |
Poser le câble moteur à au moins 20 cm (7,87 in) de distance du câble de signal ou utiliser des tôles de blindage entre le câble moteur et le câble de signal. |
Réduire le couplage parasitaire mutuel |
Si les câbles sont longs, utiliser des conducteurs d'équipotentialité. |
Réduire le courant sur le blindage des câbles. |
Poser les câbles moteur et les câbles codeur sans point de sectionnement.1) |
Réduire les émissions. |
(1) Si un câble doit être séparé pour l'installation, il doit être relié par des connexions blindées et un boîtier métallique au niveau du point de séparation. |
Autres mesures relatives à l'amélioration de la CEM
En fonction du cas d'usage, les mesures suivantes peuvent améliorer les valeurs liées à la CEM.
Mesures relatives à la CEM |
Objectif |
---|---|
Utiliser une inductance de ligne |
Réduction des harmoniques de réseau, allongement de la durée de vie du produit. |
Utiliser un filtre secteur externe |
Amélioration des valeurs limites CEM. |
Montage dans une armoire de commande à blindage renforcé |
Amélioration des valeurs limites CEM. |