Branchement alimentation de l'étage de puissance (CN1)
Ce produit se démarque par un courant de fuite supérieur à 3,5 mA. Suite à une interruption de la liaison à la terre, un courant de contact dangereux peut circuler en cas de contact avec la carcasse.
|
|
|
MISE A LA TERRE INSUFFISANTE |
|
oUtiliser un conducteur de protection d'au moins 10 mm2 (AWG 6) ou deux conducteurs de protection avec la section des conducteurs dédiés à l'alimentation des bornes de puissance. oVérifiez la conformité à toutes les exigences des codes électriques locaux et nationaux et à toutes les autres réglementations applicables en matière de mise à la terre des équipements. oMettre le système d'entraînement à la terre avant d'appliquer la tension. oNe pas utiliser de conduits comme conducteurs de protection, mais un conducteur à l'intérieur de la gaine. oNe pas utiliser des blindages de câble comme conducteurs de protection. |
|
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
|
|
PROTECTION INSUFFISANTE CONTRE LA SURINTENSITÉ |
|
oUtilisez les fusibles externes prescrits dans le chapitre "Caractéristiques techniques". oNe raccordez pas le produit à un réseau dont le courant assigné de court-circuit (SCCR) est supérieur à la valeur autorisée au chapitre "Caractéristiques techniques". |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
|
|
TENSION RÉSEAU INCORRECTE |
|
Avant de démarrer et de configurer le produit, assurez-vous qu'il est autorisé pour la tension réseau. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Les produits sont conçus pour le secteur industriel et ne peuvent être opérés qu'avec un branchement fixe.
Avant de raccorder l'appareil, vérifiez les architectures réseau autorisées, voir chapitre Données d'étage de puissance - Généralités.
|
Blindage: |
- |
|
Paire torsadée : |
- |
|
TBTP : |
- |
|
Structure des câbles : |
Les conducteurs doivent posséder une section suffisante pour pouvoir déclencher le fusible sur le raccordement secteur en cas de défaut. |
|
Longueur maximale de câble: |
- |
|
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
|
|---|---|---|---|
|
LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30 |
LXM32•D72 |
||
|
Section de raccordement |
mm2 (AWG) |
0,75 ... 5,3 (18 ... 10) |
0,75 ... 10 (18 ... 8) |
|
Couple de serrage des vis de bornes |
Nm (lb.in) |
0,68 (6.0) |
1,81 (16,0) |
|
Longueur dénudée |
mm (in) |
6 ... 7 (0,24 ... 0,28) |
8 ... 9 (0,31 ... 0,35) |
Les bornes sont admises pour des torons et des conducteurs rigides. Si possible, utilisez des embouts de câblage.
Conditions de branchement de l'alimentation de l'étage de puissance
Respectez les consignes suivantes :
oLes appareils triphasés doivent être branchés et opérés uniquement en triphasé.
oBranchez des fusibles réseau en amont.
oEn cas d'utilisation d'un filtre secteur externe, le câble de réseau entre le filtre secteur externe et l'appareil doit être blindé et mis à la terre des deux cotés si ce câble présente une longueur supérieure à 200 mm (7,87 in).
oLe chapitre Conditions pour UL 508C et CSA contient des informations sur une structure conforme UL.
Alimentation de l'étage de puissance, appareil monophasé
L'illustration montre un aperçu du câblage de l'alimentation de l'étage de puissance pour un appareil monophasé. L'illustration montre également les composants filtre secteur externe et inductance de ligne disponibles comme accessoires.
Aperçu de l'alimentation de l'étage de puissance pour un appareil monophasé.
1 Inductance de ligne (accessoire)
2 Filtre secteur externe (accessoire)
3 Variateur
Schéma de câblage alimentation de l'étage de puissance pour un appareil monophasé
oVérifiez l'architecture de réseau. Vous trouverez les formes de réseau admissibles au chapitre Données d'étage de puissance - Généralités.
oBranchez le câble réseau. Respectez le couple de serrage prescrit des vis de bornes.
oAssurez-vous que le verrouillage des connecteurs est correctement enclenché sur la carcasse.
Alimentation de l'étage de puissance, appareil triphasé
L'illustration montre un aperçu pour le câblage de l'alimentation de l'étage de puissance pour un appareil triphasé. L'illustration montre également les composants filtre secteur externe et inductance de ligne disponibles comme accessoires.
Schéma de câblage, alimentation de l'étage de puissance pour appareil triphasé
1 Inductance de ligne (accessoire)
2 Filtre secteur externe (accessoire)
3 Variateur
Schéma de câblage alimentation de l'étage de puissance pour appareil triphasé
oVérifiez l'architecture de réseau. Vous trouverez les formes de réseau admissibles au chapitre Données d'étage de puissance - Généralités.
oBranchez le câble réseau. Respectez le couple de serrage prescrit des vis de bornes.
oAssurez-vous que le verrouillage des connecteurs est correctement enclenché sur la carcasse.