Paramétrage

Présentation

La figure suivante donne un aperçu des paramètres modifiables :

G-SE-0076334.1.gif-high.gif

 

 

Réglage de la sources des valeurs de consigne

La source des valeurs de consigne se règle via le paramètre PTtq_reference

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

PTtq_reference

Source de valeur de consigne pour le mode opératoire Profile Torque.

0 / None: Aucun

1 / Parameter 'PTtq_target' : valeur de consigne via le paramètre PTtq_target

3 / PTI Interface : valeur de consigne via l'interface PTI

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

Disponible avec version ≥V01.08 du micrologiciel.

-

0

1

3

UINT16

R/W

-

-

Modbus 7024

IDN P-0-3027.0.56

Type de signal de référence et inversion des signaux de référence (uniquement avec interface PTI)

L'interface PTI est réglable :

oType de signal de référence (doit être réglé sur signaux A/B)

oInversion des signaux de consigne

Les possibilités de réglage de l'interface PTI sont disponibles au chapitre Réglage de l'interface PTI.

Régler le courant de consigne (uniquement avec interface PTI)

Le paramètre Iref_PTIFreqMax permet de régler le courant de consigne.

oRégler le courant de consigne souhaité via le paramètre Iref_PTIFreqMax.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

Iref_PTIFreqMax

Courant de consigne pour le mode opératoire Profile Torque via l'interface PTI.

Courant de consigne conformément à 1,6 millions d'incréments par seconde sur l'interface PTI pour le mode opératoire Profile Torque.

Type : décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Par incréments de 0,01 Arms.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

Disponible avec version ≥V01.06 du micrologiciel.

Arms

0,00

-

463,00

UINT16

R/W

par.

-

Modbus 8200

IDN P-0-3032.0.4