Paramétrage de l'anti-rebond par logiciel
Le temps d'anti-rebond des entrées de signaux est constitué d'un anti-rebond matériel et d'un anti-rebond par logiciel
Le temps d'anti-rebond matériel est prédéterminé, voir chapitre Signaux, Temps de commutation du matériel.
Après une modification de la fonction de signal réglée et une désactivation suivie d'une réactivation, le réglage d'usine de l'anti-rebond par logiciel est restauré.
Les paramètres suivants permettent de régler le temps d'anti-rebond par logiciel :
Nom de paramètre Menu IMH Dénomination IHM |
Description |
Unité Valeur minimale Réglage d'usine Valeur maximale |
Type de données R/W Persistant Expert |
Adresse de paramètre via bus de terrain |
---|---|---|---|---|
Temps d'anti-rebond DI0. 0 / No 1 / 0.25 ms 2 / 0.50 ms 3 / 0.75 ms 4 / 1.00 ms 5 / 1.25 ms 6 / 1.50 ms Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé. Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
- 0 6 6 |
UINT16 R/W par. - |
Modbus 2112 IDN P-0-3008.0.32 |
|
Temps d'anti-rebond DI1. 0 / No 1 / 0.25 ms 2 / 0.50 ms 3 / 0.75 ms 4 / 1.00 ms 5 / 1.25 ms 6 / 1.50 ms Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé. Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
- 0 6 6 |
UINT16 R/W par. - |
Modbus 2114 IDN P-0-3008.0.33 |
|
Temps d'anti-rebond DI2. 0 / No 1 / 0.25 ms 2 / 0.50 ms 3 / 0.75 ms 4 / 1.00 ms 5 / 1.25 ms 6 / 1.50 ms Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé. Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
- 0 6 6 |
UINT16 R/W par. - |
Modbus 2116 IDN P-0-3008.0.34 |
|
Temps d'anti-rebond DI3. 0 / No 1 / 0.25 ms 2 / 0.50 ms 3 / 0.75 ms 4 / 1.00 ms 5 / 1.25 ms 6 / 1.50 ms Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé. Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
- 0 6 6 |
UINT16 R/W par. - |
Modbus 2118 IDN P-0-3008.0.35 |
|
Temps d'anti-rebond DI4. 0 / No 1 / 0.25 ms 2 / 0.50 ms 3 / 0.75 ms 4 / 1.00 ms 5 / 1.25 ms 6 / 1.50 ms Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé. Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
- 0 6 6 |
UINT16 R/W par. - |
Modbus 2120 IDN P-0-3008.0.36 |
|
Temps d'anti-rebond DI5. 0 / No 1 / 0.25 ms 2 / 0.50 ms 3 / 0.75 ms 4 / 1.00 ms 5 / 1.25 ms 6 / 1.50 ms Type : décimal non signé - 2 octets Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4 Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé. Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement. |
- 0 6 6 |
UINT16 R/W par. - |
Modbus 2122 IDN P-0-3008.0.37 |