Signaux

Type de logique

Les entrées et les sorties logiques de ce produit peuvent être câblées pour une logique positive ou pour une logique négative.

G-SE-0055580.1.gif-high.gif

 

 

Type de logique

État actif

(1) Logique positive

La sortie fournit du courant (sortie source)

Le courant circule dans l'entrée (entrée Sink)

(2) Logique négative

La sortie absorbe du courant (Sortie Sink)

Le courant circule de l'entrée (entrée Source)

Les entrées de signaux sont protégées contre les inversions de polarité, les sorties sont protégées contre les courts-circuits. Les entrées et les sorties sont isolées d'un point de vue fonctionnel.

Signaux d'entrée logiques 24 V

En cas de câblage en logique positive, les niveaux des entrées logiques correspondent à la norme CEI 61131-2, type 1. Les caractéristiques électriques prévalent également en cas de câblage en logique négative en l'absence d'indication contraire.

Caractéristique

Unité

Valeur

Tension d'entrée - logique positive

Niveau 0

Niveau1

 

Vdc

Vdc

 

-3 ... 5

15 ... 30

Tension d'entrée - logique négative (à 24 V cc)

Niveau 0

Niveau1

 

Vdc

Vdc

 

>19

<9

Courant d'entrée (à 24 V dc)

mA

5

Temps d'anti-rebond (logiciel)(1)(2)

ms

1,5 (valeur par défaut)

Temps de commutation du matériel

Front montant (niveau 0 -> 1)

Front descendant ((niveau 1 -> 0)

 

µs

µs

 

15

150

Gigue (entrées Capture)

µs

<2

(1) Réglable à l'aide d'un paramètre (période d'échantillonnage 250 µs)

(2) Temps d'anti-rebond non appliqué avec les entrées Capture.

Signaux de sortie logiques 24 V

En cas de câblage en logique positive, les niveaux des sorties logiques correspondent à la logique de la norme CEI 61131-2. Les caractéristiques électriques prévalent également en cas de câblage en logique négative en l'absence d'indication contraire.

Caractéristique

Unité

Valeur

Tension d'alimentation nominale

Vdc

24

Plage de tension pour la tension d'alimentation

Vdc

19,2 ... 30

Tension de sortie nominale - logique positive

Vdc

24

Tension de sortie nominale - logique négative

Vdc

0

Chute de tension pour charge de 100 mA

Vdc

≤3

Courant maximum par sortie

mA

100

Signaux d'entrée de la fonction de sécurité STO

Les entrées de la fonction de sécurité STO (entrées STO_A et STO_B ) sont réalisées de manière fixe en type de logique "logique positive". Observer les indications du chapitre Fonction de sécurité STO ("Safe Torque Off").

Caractéristique

Unité

Valeur

Tension d'entrée - logique positive

Niveau 0

Niveau1

 

Vdc

Vdc

 

-3 ... 5

15 ... 30

Courant d'entrée (à 24 V dc)

mA

5

Temps d'anti-rebond STO_A et STO_B

ms

>1

Identification de différences de signaux entre STO_A et STO_B

s

>1

Temps de réponse de la fonction de sécurité STO

ms

≤10

Sortie frein de maintien CN11

Le frein de maintien 24 Vdc du moteur BMH ou du moteur BSH peut être branché à la sortie CN11. La sortie CN11 possède les caractéristiques suivantes :

Caractéristique

Unité

Valeur

Tension de sortie(1)

V

Tension sur l'alimentation de la commande 24 VCC CN2 moins 0,8 V

Courant de commutation maximal

A

1,7

Énergie de la charge inductive(2)

Ws

1,5

(1) Voir chapitre Alimentation de la commande 24 VCC

(2) Temps entre les opérations de coupure : > 1 s

Signaux de codeur

Les signaux de codeur correspondent à la spécification Stegmann Hiperface.

Caractéristique

Unité

Valeur

Tension de sortie pour codeur

V

10

Courant de sortie pour le codeur

mA

100

Plage de tension signal d'entrée SIN/COS

 

1 Vpp avec offset de 2,5 V.

0,5 Vpp pour 100 kHz

Résistance d'entrée

Ω

120

La tension de sortie est protégée contre les courts-circuits et la surcharge. La transmission s'effectue via RS485 asynchrone Half-Duplex.