Message MS1453 : Position discontinue : ordonnée de fin du segment #{0} != ordonnée de début du segment #{1}
ID du message |
Description du message |
Type de message |
---|---|---|
MS1453 |
Position discontinue : ordonnée de fin du segment #{0} != ordonnée de début du segment #{1} |
Erreur |
La valeur que vous avez définie dans le diagramme Mouvement pour le paramètre Y du point de fin d'un segment de came ou de charge est supérieure à celle du paramètre Y du point de début du segment de came ou de charge suivant.
Aucun calcul ne peut être effectué.
Vérifiez les valeurs du paramètre Y des segments de came ou de charge suivants. Vérifiez que la valeur du paramètre Y du point de fin d'un segment précédent est identique à celle du paramètre Y du point de début du segment suivant.