Message MS1490 : Le type d'unité du profil de mouvement ne correspond pas au type d'unité attendu par le cas de charge.

Présentation

ID du message

Description du message

Type de message

MS1490

Le type d'unité du profil de mouvement ne correspond pas au type d'unité attendu par le cas de charge.

Erreur

Cause du message

L'unité sélectionnée pour le paramètre Constante d'alimentation dans la Mécanique du cas de charge général ou de la table rotative du cas de charge ne correspond pas à l'unité sélectionnée dans le Mouvement d'un diagramme de came.

Conséquence

Aucun calcul ne peut être effectué.

Solution

Vérifiez l'unité sélectionnée pour le paramètre Constante d'alimentation dans la Mécanique du cas de charge général ou de la table rotative du cas de charge, ainsi que l'unité sélectionnée dans le Mouvement d'un diagramme de came. Sélectionnez la même unité de mesure pour les deux paramètres.