Configuration du serveur OPC de contrôleurs EcoStruxure Machine Expert avec Outil de configuration OPC
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Cliquez avec le bouton droit sur le noeud Server, et exécutez la commande Append PLC dans le menu contextuel :
|
|
2 |
Sélectionnez l'entrée GATEWAY3 dans la liste Interface.
Pour plus d'informations sur les interfaces disponibles, consultez le chapitre Options de configuration selon l'interface. Pour la description générale des paramètres disponibles pour la configuration des contrôleurs, consultez la section Paramètres de configuration du contrôleur. |
|
3 |
Sélectionnez le noeud PLC1 pour le renommer (MyPLC-exemple dans l'exemple).
|
|
4 |
Sélectionnez le noeud Connection, et cliquez sur le bouton Edit. Résultat : la boîte de dialogue de l'adresse de l'automate PLC address s'affiche :
|
|
5 |
Entrez le nom du noeud ou l'adresse du contrôleur (par exemple : MyPLCexample) pour être capable d'accéder à votre variable depuis votre client OPC. Vous pouvez également activer l'option Use TCP/IP blockdriver et entrez l'adresse IP de l'automate et le Port IP de l'automate dans les zones qui deviennent modifiables lorsque cette option est activée. Cette fonction n'est pas disponible pour tous les contrôleurs pris en charge. Veuillez consulter le Guide de programmation spécifique à votre contrôleur pour plus d'informations. |
L'adresse est indiquée dans la boîte de dialogue Communication Settings de votre projet de EcoStruxure Machine Expert. L'adresse peut être physique ou logique. Pour éviter la reconfiguration des valeurs d'adresse en cas de nombreux équipements dans votre projet, il est recommandé d'utiliser des adresses logiques.
Modification et obtention du nom du contrôleur
Dans l'exemple, le nom du contrôleur est MyPLCexample. Pour modifier le nom du contrôleur dans les Communication Settings de l'éditeur d'équipements, consultez la section Définition de noms d'équipements uniques (Noms de noeuds) dans le Guide de programmation.
NOTE : Vous pouvez également utiliser cette procédure pour obtenir le nom du contrôleur pour le coller dans la zone PLC name or address de la boîte de dialogue PLC address.
Dans l'onglet Communication Settings du mode de sélection du contrôleur, vous pouvez copier le nom de noeud du contrôleur sélectionné dans la liste de contrôleurs dans la zone du Nodename :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Collez le nom de noeud comme nouvelle valeur dans la zone PLC name or address de la boîte de dialogue PLC address :
|
|
2 |
Cliquez sur le bouton OK. Résultat : la boîte de dialogue suivante s'affiche :
|
|
3 |
Dans le menu File, exécutez la commande Save As. Résultat : la boîte de dialogue suivante s'affiche :
|
|
4 |
Entrez ou sélectionnez, si disponible, le nom de fichier OPCServer.ini, et cliquez sur le bouton Save. NOTE : Le nom du fichier doit être OPCServer.ini. N'utilisez pas un autre nom. Pour plus d'informations, consultez le chapitre Fichier OPCServer.ini de l'Annexe. |