Description de la carte-mère de l'unité Rack iPC Performance
La carte-mère de l'unité Rack iPC Performance est la carte Intel® C216 utilisée pour les applications de serveur industrielles qui requièrent une grande puissance de calcul. Elle est équipée d'un processeur Intel® 4-Core Xeon® E3 Sa grande fiabilité et ses performances remarquables font de la Rack iPC une plate-forme idéale pour les applications industrielles de mise en réseau.
La carte-mère de l'unité Rack iPC Performance présente les fonctionnalités suivantes :
oArchitecture PCIe : le chipset Intel® C216 PCH prend en charge 2 emplacements PCIe x16 (liaison Gen III x8) et 2 emplacements PCIe x4.
oCapacité d'E/S hautes performances : LAN 4 Go via le bus PCIe, 3 emplaements PCI 32 bits/33 MHz, 4 ports USB 3.0, 10 ports USB 2.0. (2 ports USB 2.0 type A), 2 connecteurs SATA 3 et 4 connecteurs SATA 2.
oFormat ATX standard avec fonctionnalités industrielles : grande longévité, fonctionnement fiable sur une plage de température étendue, fonctions de temporisateur du chien de garde, etc.
oMise sous tension automatique après coupure de courant : ces cartes-mères permettent aux utilisateurs de configurer le démarrage automatique du système après une coupure de courant. Consultez les paramètres du mode AT.
oActive Technology 8.0 : la solution de base (matériel et micrologiciel) est alimentée par l'alimentation auxiliaire pour une surveillance à distance.
oSystèmes en réseau : Intel AMT(iAMT) stocke les informations matérielles et logicielles dans une mémoire rémanente. La gestion intégrée fournit des fonctionnalités de gestion hors bande, permettant d'effectuer une détection à distance et d'utiliser KVM à des fins de réparation après une défaillance du système d'exploitation ou un plantage du système. Les fonctionnalités de journalisation des alertes et des événements détectent les problèmes et réduisent rapidement le temps d'indisponibilité, en bloquant proactivement les menaces entrantes, en confinant les clients infectés avant qu'ils ne contaminent le réseau et en signalant à l'utilisateur quand les agents logiciels critiques sont éliminés. Pour plus d'informations sur l'activation de la fonction iAMT, consultez la section sur la configuration d'AMT. Schneider Electric fournit un outil logiciel appelé System Monitor, qui permet d'activer la fonction iAMT. Consultez la section System Monitor.
oInterface de disque dur SATA : six connecteurs SATA sur la carte :
Deux connecteurs SATA 3 assurant un débit de transmission de données maximum de 600 Mb/s et
Deux connecteurs SATA 2 assurant un débit de transmission de données maximum de 300 Mb/s
Prise en charge de la technologie AHCI (Host Controller Interface) de Schneider Electric.
oChipset du système : Intel® C216
RAM : jusqu'à 32 Go dans 4 connecteurs DIMM à 240 broches prenant en charge la mémoire SDRAM DDR3 ECC Dual Channel ou la mémoire SDRAM sans ECC 1066/1333/1600.
Le chipset Intel® C216 fournit :
oEmplacement PCIe : 2 emplacements d'extension PCIe x16 (liaison x8) et 2 emplacements d'extension PCIe x4
oBus PCI : 3 emplacements PCI 32 bits 33 MHz conformes au standard PCI 2.2
oPort parallèle amélioré : configuré sur LPT1 ou désactivé. Le câble à connecteur femelle DB-25 standard est fourni en option. Le port LPT1 prend en charge EPP/SPP/ECP.
oPort série : deux ports série. (COM1 est un connecteur d'E/S situé à l'arrière, COM2 est un connecteur intégré à la carte)
oConnecteur de clavier et de souris PS/2 : 2 connecteurs mini-DIN à 6 broches sont situés sur le support de montage pour faciliter la connexion d'un clavier et d'une souris PS/2.
oPort USB : prend en charge jusqu'à 4 ports USB 3.0 avec débit de transmission maximum de 5 Gb/s et 10 ports USB 2.0 avec débit de transmission maximum de 480 Mb/s.
oLPC : 1 connecteur LPC prenant en charge les modules LPC Schneider Electric, comme le module TPM.
oGPIO : Rack iPC Performance prend en charge les GPIO 8 bits des super E/S pour les applications de contrôle générales.
oProcesseur graphique Intel HD intégré
oMémoire d'affichage : 1 Go maximum de mémoire partagée lorsque la mémoire système est d'au moins 2 Go
oDVI-D : résolution de 1920 x 1200 à 60 Hz (uniquement pour la version QG2)
oCRT : résolution de 2048 x 1536 à 75 Hz
oPrend en charge 2/4 ports Ethernet 10/100/1000 Mb/s via le bus PCIe pour un débit de transmission de 300 Mb/s.
oInterface : 10/100/1000 Mb/s
oContrôleur : LAN1 : Intel 82579LM ; LAN2/3/4 : Intel 82574 L (les ports LAN 3/4 sont réservés à la référence G4).
oTemporisateur du chien de garde : permet de réinitialiser le système ou NC. Ce temporisateur est programmable, avec chaque unité égale à 1 seconde ou 1 minute (255 niveaux).
La figure ci-dessous présente la carte et l'emplacement des cavaliers :
Ce tableau décrit les cavaliers de l'unité Rack iPC Performance et leur fonction :
|
Libellé |
Fonction |
|---|---|
|
JCMOS1 |
Effacement du CMOS |
|
JME1 |
Cavalier de désactivation d'Intel ME pour la mise à jour de ME/BIOS |
|
JWDT1 |
Réinitialisation du chien de garde |
|
JGREEN1 |
Mode de veille profonde Sx |
|
JUSB_1, JUSB_2 |
Commutateur de la source d'alimentation de port USB et KBMS entre +5 VSB et +5 V |
|
CPUFAN_SEL1, SYSFAN_SEL1 |
Sélection entre le mode FAN PWM (1-2) et CC (2-3) |
|
PSON1 |
AT (1-2)/ATX (2-3) |
Ce tableau décrit les connecteurs de l'unité Rack iPC Performance et leur fonction :
|
Libellé |
Fonction |
|---|---|
|
ATX24P_P1 |
Connecteur d'alimentation principale ATX 24 broches (pour le système) |
|
ATX8P_P1 |
Connecteur d'alimentation du processeur (pour l'UC) |
|
SATA0 à 1 |
SATA III (6 Gb/s) |
|
SATA2 à 5 |
SATA II (3 Gb/s) |
|
USB 12 |
Ports USB 3.0 1 2 |
|
USB 34 |
Ports USB 3.0 3 4 (connecteur) |
|
USB 56 |
Ports USB 2.0 5 6 |
|
USB78, USB910, USB1112 |
Ports USB 2.0 7, 8, 9, 10, 11, 12 (connecteur) |
|
USB13, USB14 |
Ports USB 2.0 13, 14 (USB type A) |
|
PCIE2, PCIE7 |
Emplacement PCIE x4 |
|
PCIE5, PCIE6 |
Emplacement PCIe x16 (liaison x8) |
|
DIMMA0, DIMMA1, DIMMB0, DIMMB1 |
Emplacement DDR3 |
|
CPUFAN1 |
Connecteur du ventilateur de l'UC |
|
SYSFAN1, SYSFAN2, SYSFAN 3, SYSFAN4 |
Connecteur du ventilateur du système |
|
LAN1_USB12, LAN2_USB56 |
Connecteur de pile LAN1/ports USB 3.0 1, 2 ; connecteur de pile LAN2/ports USB 2.0 5, 6 |
|
LAN34 |
Connecteur de pile LAN 3.4 |
|
VGA_COM1 |
Connecteur VGA+COM |
|
KBMS1 |
Connecteur de clavier et de souris PS/2 |
|
KBMS2 |
Connecteur de clavier et de souris externes (6 broches) |
|
SPI1 |
Connecteur SPI |
|
SPI_CN1 |
Connecteur de carte flash SPI |
|
LANLED1, LANLED2 |
Connecteur d'extension de voyant LAN |
|
SMBUS1 |
Bus SM de PCH |
|
SNMP1 |
Bus SM partant de la carte de circuit imprimé du moniteur matériel |
|
GPIO1 |
Connecteur GPIO |
|
FPAUD1 |
Connecteur du panneau avant audio |
|
LPT1 |
Port parallèle |
|
COM2 |
Port série : RS-232 |
|
JFP1 |
Connecteur du panneau avant |
|
LPC1 |
Connecteur à faible nombre de broches pour modules LPC TPM Schneider Electric |
|
LANLED1 |
Connecteur d'extension de voyant LAN1/2 |
|
LANLED2 |
Connecteur d'extension de voyant LAN3/4 |
|
VOLT1 |
Affichage de la tension |
|
PMBUS1 |
Connecteur PMBUS de communication avec l'alimentation |
La figure ci-dessous affiche le schéma fonctionnel de la carte-mère de l'unité Performance :