HSCSetParam : réglage des paramètres d'un HSC

Description de la fonction

Ce bloc fonction modifie la valeur d'un paramètre d'un compteur rapide.

Représentation graphique

G-RU-0010472.2.gif-high.gif

 

 

Représentation en IL et en ST

Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, reportez-vous au chapitre Représen­tation des fonctions et des blocs fonctionnels.

Description des variables d'E/S

Ce tableau décrit les variables d'entrée :

Entrées

Type

Commentaire

HSC_REF_IN

HSC_REF

Référence du compteur rapide.

Ne doit pas être modifiée pendant l'exécution du bloc.

Execute

BOOL

Lors d'un front montant, lance l'exécution du bloc fonction.

Sur le front descendant, réinitialise les sorties du bloc fonction à la fin de son exécution.

Param

HSC_PARAMETER_TYPE

Paramètre à lire.

ParamValue

DINT

Valeur de paramètre à écrire.

Ce tableau décrit les variables de sortie :

Sorties

Type

Commentaire

HSC_REF_OUT

HSC_REF

Référence du compteur rapide.

Done

BOOL

TRUE = indique que le paramètre a été écrit.

L'exécution du bloc fonction est terminée.

Busy

BOOL

TRUE = indique que l'exécution du bloc fonction est en cours.

Error

BOOL

TRUE = indique qu'une erreur a été détectée.

L'exécution du bloc fonction est terminée.

ErrID

HSC_ERR_TYPE

Lorsque Error est réglée sur TRUE : type de l'erreur détectée.

NOTE : pour plus d'informations sur les broches Done, Busy et Execute, reportez-vous à la rubrique Informations générales sur la gestion des blocs fonction.

Ajout du bloc fonction HSCSetParam

Etape

Description

1

Sélectionnez l'onglet Bibliothèques dans le Catalogue de logiciels et cliquez sur Bibliothèques.

Sélectionnez Contrôleur > HMISCU > HMISCU HSC > EXPERTSetParam dans la liste, puis faites glisser l'élément vers la fenêtre POU.

2

Reliez l'entrée HSC_REF_IN à la sortie HSC_REF du compteur rapide.