Raccourci par défaut : CTRL + F7
L'écriture d'une valeur par le biais de la commande Débogage > Écrire les valeurs signifie la définition sur le contrôleur d'une valeur de variable au début du cycle l'exécution suivant. La commande agit sur toutes les variables de l'application, qui sont préparées en vue de l'écriture.
NOTE : La commande Écrire les valeurs [toutes les applications], qui affecte toutes les applications d'un projet, n'est pas défaut insérée dans aucun menu (si nécessaire, voir la boîte de dialogue Personnaliser).
NOTE : Voir également le chapitre sur les Valeurs forcées pour configurer de façon permanente une variable définie.
Pour préparer les variables en vue de l'écriture, définissez la valeur souhaitée en mode en ligne à l'un des emplacements suivants, qui sont utilisés pour la surveillance :
oDans une vue Surveillance définie dans le projet et contenant une liste de variables à surveiller.
oDans la vue en ligne de l'objet, dans la partie déclaration de l'éditeur respectif.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Ouvrez un objet en mode en ligne, par exemple un programme écrit sous ST. Résultat : la partie déclaration de la fenêtre de l'éditeur contient les expressions affichables répertoriées dans un tableau. |
2 |
Cliquez sur le champ concerné dans la colonne Valeur préparée, puis entrez la valeur souhaitée. |
3 |
Exécutez la commande Débogage > Écrire les valeurs. Résultat : la valeur est immédiatement inscrite dans le champ correspondant de la colonne Valeur, ce qui signifie qu'elle a été inscrite dans le contrôleur. Le champ Valeur préparée est à nouveau vide. |
Vous pouvez aussi inscrire des valeurs dans un affichage Surveillance contenant l'expression souhaitée.
Vous avez également à disposition la boîte de dialogue Préparer la valeur pour les variables actuellement forcées. Celle-ci vous permet de définir une nouvelle valeur à inscrire.
Si l'option Sécurisation du mode en ligne est activée dans les paramètres de communication de l'appareil concerné, vous devez confirmer votre action après l'appel de cette commande.