La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Personnaliser

Présentation

La boîte de dialogue Outils > Personnaliser contient des onglets pour la configuration de l'interface utilisateur concernant la structure et le contenu des menus et des barres d'outils, ainsi que des fonctions de clavier.

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut à tout moment en cliquant sur le bouton Réinitialiser aux valeurs du fabricant. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de sélectionner les catégories qui seront restaurées.

Les onglets suivants sont disponibles par défaut :

oMenu

oBarres d'outils

oClavier

oIcônes de commande

Les paramètres actuels confirmés avec OK sont enregistrés sur le système local. Vous avez également la possibilité de sauvegarder et recharger les fichiers de configuration spécifiques, comme décrit dans le prochain paragraphe.

Comment sauvegarder et recharger les paramètres définis dans la boîte de dialogue

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les paramètres de l'onglet actuellement ouvert dans un fichier. La boîte de dialogue standard d'enregistrement d'un fichier s'ouvre, dans laquelle vous devez entrer un nom de fichier sans extension et confirmer en cliquant sur Enregistrer.

Vous pouvez faire ceci pour chacun des onglets et les fichiers suivants peuvent être stockés :

<nom de fichier>.opt.menu

pour les paramètres de menu

<nom de fichier>.opt.keyb

pour les paramètres de clavier

<nom de fichier>.opt.tbar

pour les paramètres de barre d'outils

Pour recharger les paramètres à partir de l'un de ces fichiers, cliquez sur le bouton Charger. La boîte de dialogue Charger le menu s'ouvre. Celle-ci vous permet de localiser le fichier de menu désiré, dont les paramètres seront ensuite pris en compte dans la boîte de dialogue Personnaliser respective.