La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Commandes de l'éditeur de texte

Présentation

Accédez aux commandes de l'éditeur de texte via le menu Édition > Avancés. Ces commandes sont disponibles lorsque le focus est dans un éditeur de texte.

Mode écrasement

Utilisez cette commande pour alterner entre le mode écrasement (option activée) et le mode insertion (option désactivée). Lors de l'édition en mode écrasement, les caractères existants sont remplacés. Sinon, les nouveaux caractères seront insérés.

Atteindre la ligne…

Utilisez cette commande pour accéder à une ligne donnée dans un éditeur de texte. La boîte de dialogue Atteindre la ligne s'ouvre et vous permet d'insérer le numéro de ligne souhaité. Une fois la boîte de dialogue refermée en cliquant sur OK, le curseur est placé au début de la ligne correspondante.

Insérer le fichier comme texte...

La commande Insérer le fichier comme texte... permet d'insérer le contenu d'un fichier texte dans l'éditeur de texte ouvert. La boîte de dialogue standard de navigation vers un fichier.Insérer un fichier s'ouvre. Elle vous permet de rechercher le fichier désiré, qui doit être au format texte. Le contenu du fichier sera inséré à la position actuelle du curseur.

Convertir en majuscules

La commande Convertir en majuscules met en majuscules le texte marqué.

Convertir en minuscules

La commande Convertir en minuscules met en minuscules le texte marqué.

Atteindre la parenthèse correspondante

La commande Atteindre la parenthèse correspondante positionne le curseur sur la parenthèse correspondante suivante. Ceci est valable pour les parenthèses situées sur les lignes de programme, ainsi que pour les portées de parenthèses. Pour afficher les portées des parenthèses, activez l'option Parenthèses correspondantes sous l'onglet Zone de texte de la boîte de dialogue Options de l'éditeur de texte (menu Outils > Options).

Sélectionner jusqu’à la parenthèse correspondante

La commande Sélectionner jusqu’à la parenthèse correspondante sélectionne les lignes de code jusqu'à la parenthèse correspondante suivante. Ceci est valable pour les parenthèses situées sur les lignes de programme, ainsi que pour les portées de parenthèses. Pour afficher les portées des parenthèses, activez l'option Parenthèses correspondantes sous l'onglet Zone de texte de la boîte de dialogue Options de l'éditeur de texte (menu Outils > Options).

Réduire tout

La commande Réduire tout réduit le code en retrait dans l'éditeur de texte. Seul le niveau supérieur du code reste visible.

Cliquez sur le signe moins en regard d'une section de code en retrait pour réduire cette section.

Par défaut, la commande ne figure pas dans les menus. Ajoutez-la à l'aide du menu Outils > Personnaliser.

Développer tout

La commande Développer tout développe le code précédemment réduit dans l'éditeur de texte. Tout le code est ainsi affiché.

Cliquez sur le signe plus en regard d'une section de code en retrait pour développer cette section.

Par défaut, la commande ne figure pas dans les menus. Ajoutez-la à l'aide du menu Outils > Personnaliser.

Afficher espace blanc

La commande Afficher espace blanc vous permet de voir les caractères non imprimables dans l'éditeur de texte. Sa configuration est indiquée par l'icône en regard de la commande dans le menu en surbrillance. Les tabulations sont représentées par des flèches et les espaces par des points.

Voir les guides d'indentation

La commande Voir les guides d'indentation vous permet de visualiser les niveaux d'indentation dans l'éditeur de texte sous la forme de lignes pointillées verticales. Sa configuration est indiquée par une coche en regard de la commande dans le menu. Définissez la Taille du retrait dans la boîte de dialogue Outils > Options > Editeur de texte.

Guides d'indentation dans l'éditeur ST :

G-SE-0046039.1.gif-high.gif

 

 

Activer le contrôle en ligne

La commande Activer le contrôle en ligne active ou désactive la fonction de contrôle en ligne. Elle a le même effet que l'option Activer le contrôle en ligne proposée dans l'onglet Surveillance de la boîte de dialogue Outils > Options > Editeur de texte.