Insérer un contact parallèle (au-dessus)
Raccourci : CTRL + P
La commande FBD/LD/IL > Insérer un contact parallèle (au-dessus) insère un contact parallèle au-dessus de la position actuellement marquée dans le réseau (connexion en parallèle). Cette commande n'est pas disponible dans les éditeurs FBD et IL, mais est convertie de façon appropriée lors du basculement entre les vues.
Le contact est prédéfini avec le texte ???. Vous pouvez cliquer sur ce texte et le modifier en entrant le nom ou l'adresse (suivant les paramètres définis dans la boîte de dialogue Options pour les éditeurs FBD, LD et IL) correspondant à la variable ou à la constante souhaitée. Vous pouvez également utiliser l'Aide à la saisie à cet effet.
Contact parallèle
1 Insertion d'un contact parallèle dans LD (la position sélectionnée est le contact bb)
2 Vue du contact parallèle inséré dans FBD
NOTE : Pour les options d'affichage des composants des réseaux FBD, LD et IL, utilisez les options des éditeurs FBD, LD et IL.
Vous pouvez programmer des branches parallèles fermées dans un réseau LD sous la forme de constructions SCE (Short Circuit Evaluation) ou OR. Les branches SCE s'affichent avec des lignes verticales doubles ; les branches OR, avec des lignes verticales simples. Consultez également la description de la Branche parallèle.