Création d'un projet à partir d'une archive de projet
Pour extraire un fichier d'archive, exécutez la commande File > Open Project et sélectionnez l'option Project archive files (*.projectarchive) dans la liste de fichiers pris en charge. Naviguez jusqu'à un fichier d'archive de projet et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue Extraire l'archive de projet s'affiche. Elle vous permet de configurer l'emplacement cible d'extraction de l'archive et de spécifier les fichiers de l'archive à extraire.
Zone Emplacements de la boîte de dialogue Extraire l'archive de projet
Dans la zone Emplacements de la boîte de dialogue Extraire l'archive de projet, choisissez le dossier dans lequel extraire l'archive.
oExtraire dans le même dossier que l'archive
oExtraire dans le dossier suivant :
Spécifiez le chemin d'accès au dossier ou cliquez sur le bouton ... pour accéder au dossier.
Cliquez sur le bouton Avancé... pour ouvrir la boîte de dialogue Avancé. Elle vous permet de déterminer l'emplacement où extraire certains fichiers et des fichiers supplémentaires de l'archive.
Eléments de la boîte de dialogue Avancé :
Élément |
Description |
|
---|---|---|
Référentiels |
|
|
|
Installer les appareils dans |
Sélectionnez un référentiel d'appareils disponible dans la liste. Les fichiers d'appareils de l'archive seront installés dans les référentiels sélectionnés. |
|
Installer les bibliothèques dans |
Sélectionnez un référentiel de bibliothèques disponible dans la liste. Les fichiers de bibliothèques de l'archive seront installés dans les référentiels sélectionnés. |
Fichiers supplémentaires |
Par défaut, certains fichiers sont associés à l'option Ne pas extraire. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers dans le tableau et choisir l'une des options ci-dessous. Les marques sont mises à jour dans le tableau en conséquence. |
|
|
Extraire dans le dossier du projet |
Le fichier sélectionné est extrait dans le même répertoire que les fichiers du projet. |
|
Extraire dans le dossier |
Spécifiez le dossier souhaité sur votre système ou cliquez sur le bouton ... pour y accéder. |
|
Ne pas extraire |
Réinitialise le fichier sélectionné sur le mode par défaut. |
Cliquez sur le bouton OK pour revenir à la boîte de dialogue Extraire l'archive de projet.
Zone Contenu de la boîte de dialogue Extraire l'archive de projet
La zone Contenu de la boîte de dialogue Extraire l'archive de projet affiche le contenu de l'archive.
L'onglet Eléments affiche les catégories d'objets dans une arborescence. Sélectionnez les nœuds des catégories ou certains objets d’une catégorie pour les extraire de l'archive.
Notez ce qui suit pour sélectionner des options :
Si vous extrayez une archive de projet dans EcoStruxure Machine Expert qui a été créée avec EcoStruxure Machine Expert et que des Options sont sélectionnées, vos options personnelles sont remplacées par celles qui sont enregistrées dans l'archive du projet.
L'onglet Commentaire affiche le commentaire saisi lors de la création de l'archive de projet.
Extraction de l'archive de projet
Pour extraire l'archive de projet selon la procédure indiquée dans cette boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Extraire.
Si un fichier à extraire porte le même nom qu'un autre fichier dans le répertoire cible, un message s'affiche. Vous devez indiquer si vous souhaitez conserver ou remplacer le fichier local. Vous pouvez appliquer ce choix aux autres conflits de noms en activant l'option Appliquer à tous les éléments et fichiers.