Commandes Enregistrer les paramètres
Les commandes En ligne > Enregistrer les paramètres de l'éditeur actif et En ligne > Enregistrer les paramètres de tous les équipements permettent d'enregistrer les valeurs de paramètres d'un éditeur actif ou des contrôleurs configurés dans votre projet EcoStruxure Machine Expert.
Contrôleurs et types de données pris en charge
Les contrôleurs suivants prennent en charge les commandes Enregistrer les paramètres de l'éditeur actif et Enregistrer les paramètres de tous les équipements :
oPacDrive LMC Pro
oPacDrive LMC Eco
Les types de données et types dérivés suivants sont pris en charge :
oBIT, BOOL
oSINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, ULINT
oBYTE, WORD, DWORD, LWORD
oREAL, LREAL
oSTRING, WSTRING
oTIME, DATE, DATE_AND_TIME (DT), TIME_OF_DAY (DOT)
Avant d'exécuter ces commandes, considérez les points suivants :
oLes données de configuration de maître ou d'esclave de bus de terrain pour le contrôleur ne peuvent pas être enregistrées. En outre, il n'existe pas de paramètres permettant de contrôler l'activation et la désactivation des équipements de bus de terrain.
oCes commandes enregistrent les valeurs présentes des paramètres dans le projet, pas sur la carte mémoire SD. Pour enregistrer les valeurs des paramètres sur la carte mémoire SD, exécutez la fonction d'exécution FC_SysSaveParameter dans votre application. Sinon, les valeurs de paramètres modifiées seront réinitialisées à leurs valeurs d'origine si une réinitialisation de contrôleur est exécutée.
oLes paramètres sont lus un par un pour éviter d'affecter les performances de l'application. Ils ne sont pas lus tous en même temps. Autrement dit, les valeurs ne sont pas cohérentes. Si un paramètre est fréquemment mis à jour dans l'application, il n'est pas possible de déterminer quelle valeur est lue.
Commande Enregistrer les paramètres de l'éditeur actif
Exécutez la commande En ligne > Enregistrer les paramètres de l'éditeur actif pour lire les valeurs de paramètres du contrôleur représenté par l'éditeur actif et les enregistrer dans le projetEcoStruxure Machine Expert.
Les éditeurs suivants sont pris en charge :
Editeur |
Description |
---|---|
Editeur d'équipement |
Si vous exécutez la commande alors que l'onglet Paramètres d'un éditeur d'équipement est ouvert, les paramètres du contrôleur concerné sont lus et enregistrés dans le projet (colonne Valeur). |
Editeur ParameterList |
Si vous exécutez la commande avec une ParameterList ouverte, les paramètres configurés (colonnes) pour les équipements spécifiés (lignes) sont lus et enregistrés dans le projet. |
La commande ne peut être exécutée que si les conditions suivantes sont remplies :
oUn éditeur pris en charge est actif, c'est-à-dire sous le focus.
oVous êtes connecté au contrôleur avec l'application présente.
oLe mode simulation est désactivé.
Après l'exécution de la commande, un petit rapport des paramètres modifiés est disponible dans la vue Messages.
Commande Enregistrer les paramètres de tous les équipements
Exécutez la commande En ligne > Enregistrer les paramètres de tous les équipements pour lire les valeurs des paramètres des équipements configurés et les enregistrer dans le projet EcoStruxure Machine Expert.
Les valeurs des paramètres sont enregistrées dans la colonne Valeur de l'onglet Paramètres (valeur hors ligne du paramètre qui est utilisée pour l'initialisation au démarrage de l'application) dans votre projet.
La commande ne peut être exécutée que si les conditions suivantes sont remplies :
oVous êtes connecté au contrôleur avec l'application présente.
oLe mode simulation est désactivé.
Après l'exécution de la commande, un petit rapport des paramètres modifiés est disponible dans la vue Messages.