La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Paramètres de projet - Vérifications implicites

Présentation

La boîte de dialogue Paramètres de projet > Vérifications implicites vous permet de sélectionner les POU pour vérifications implicites qui dont la disponibilité est vérifiée pendant la compilation de chaque application.

Vous pouvez sélectionner les types suivants de POU pour vérifications implicites :

ocheck_bounds (sélectionné par défaut)

ocheck_pointer

ocheck_range_unsigned

ocheck_range_signed

ocheck_div_real64

ocheck_div_real32

ocheck_div_int64

ocheck_div_int32

La disponibilité des POU sélectionnés pour des vérifications implicites est automatiquement vérifiée lors de la compilation du projet. Dans le cas où l'un des POU sélectionné est manquant, un message s'affiche dans la vue Messages si l'option Afficher les messages du compilateur, s'il manque des POU pour les contrôles implicites. est activée dans la boîte de dialogue Outils > Options > Fonctionnalités.

Par défaut, la fonction de vérification implicite CheckPointer générée ne détecte pas les pointeurs non valides.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

ARRET INATTENDU DE LA MACHINE

oMettez en œuvre la fonction CheckPointer manuellement pour les pointeurs.

oVérifiez toujours le contenu des pointeurs avec soin, avant d'exécuter la commande Changement en ligne.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.