Ajouter un objet > Journaliseur global...
La commande Projet > Ajouter un objet > Journaliseur global... est disponible si un noeud contrôleur est sélectionné dans l'arborescence Equipements. Exécutez cette commande pour ajouter un noeud Journaliseur global sous le noeud de contrôleur sélectionné.
Un double clic sur le noeud Journaliseur global ouvre l'éditeur Journaliseur global qui affiche les données de différents journaliseurs d'EcoStruxure Machine Expert. Il permet de consulter, de surveiller et de comprendre l'état général du système et d'analyser les impacts possibles de divers événements des composants du système.
Le journaliseur glogal affiche les données de journaliseurs suivants :
oJournaliseur d'application
oJournaliseur CoDeSys
oJournaliseur de variateur
oJournaliseur de messages
oSafe Logger
L'éditeur Journaliseur global fournit les fonctions suivantes :
oAffichage des messages de divers journaliseurs avec des informations supplémentaires (telles que l'horodatage, la catégorie, la source).
oFiltrage des messages.
oExportation et importation de données vers ou depuis des fichiers XML.
Le Journaliseur global comprend les parties suivantes :
1 Barre d’outils
2 Liste des messages du journaliseur
3 Détails des messages du journaliseur
4 Vue des messages
Barre d'outils du Journaliseur global
La barre d'outils du Journaliseur global comprend les boutons suivants :
Bouton |
Description |
---|---|
Obtenir les messages des journaliseurs |
Cliquez sur ce bouton pour charger les messages des journaliseurs pris en charge et sélectionnés. Cliquez sur la flèche à droite de ce bouton pour ouvrir la liste des sources de journaliseur disponibles. Lorsque l'éditeur Journaliseur global est ouvert pour la première fois, la liste de messages est vide. Cliquez sur la flèche à droite de ce bouton pour ouvrir la liste des sources de journaliseur disponibles et sélectionnez celles à partir desquelles vous souhaitez extraire des données. Le Journaliseur global essaie alors d'extraire les données des journaliseurs sélectionnés. |
Effacer |
Efface la liste des messages du journaliseur. |
Exporter les données |
Ouvre une boîte de dialogue Enregistrer sous pour enregistrer les messages du Journaliseur global dans un fichier XML. Cela s'applique aussi aux messages filtrés. |
Importer les données |
Affiche une boîte de dialogue Windows Ouvrir pour importer les messages à partir d'un fichier XML précédemment exporté depuis le Journaliseur global. L'importation de données remplace le contenu du Journaliseur global. |
Liste des messages du journaliseur
La liste des messages du journaliseur affiche des informations pour chaque message.
Informations |
Description |
---|---|
Date/heure du message |
Horodatage créé par le journaliseur lors de l'extraction du message. L'horodatage présente le format MM/JJ/AAAA HH:MM:SS.mmm. |
Catégorie |
Identifie le journaliseur et les adaptateurs de journaliseur du message. Un journaliseur peut avoir plusieurs adaptateurs. Le journaliseur de variateurs, par exemple, comprend un adaptateur pour chaque variateur. |
Source du message |
Source du message dans le journaliseur. Un journaliseur peut avoir différents sous-modules qui créent des messages de journaliseur (par exemple, différents noeuds liés à la sécurité dans Safe Logger). Ce champ affiche le nom original de la source. |
Code du message |
Code de message unique de chaque journaliseur (sauf le journaliseur CoDeSys). |
Message |
Texte original du message extrait du journaliseur. |
Nombre de messages affichés |
Nombre total de messages affichés dans la liste de messages du journaliseur (affiché en bas de la liste). |
Définition des couleurs de surbrillance des lignes dans la liste de messages du journaliseur :
Couleur |
Description |
---|---|
Blanc |
Indique un message d'information. |
Jaune |
Indique un message de conseil. |
Rouge |
Indique un message d'alerte. |
Gris |
Indique un message d'information sélectionnée. |
Orange |
Indique un message de conseil sélectionné. |
Rouge foncé |
Indique un message d'alerte sélectionnée. |
Chaque journaliseur utilise différents niveaux pour catégoriser les messages en fonction de leur gravité. Le Journaliseur global associe les différents niveaux à trois catégories pour fournir des informations cohérentes.
Le tableau suivant décrit la correspondance entre les différents niveaux et les trois catégories du Journaliseur global :
Journaliseur global |
Journaliseur d'application |
Journaliseur CoDeSys |
Journaliseur de variateur |
Journaliseur de messages |
Safe Logger |
---|---|---|---|---|---|
Informations |
Type 1 |
Informations |
Classe de diagnostic 1 |
Aucune Info |
Rien Utilisateur Action Externe Événement Message d'état Message de débogage |
Conseil |
Type 2 |
Avertissements |
Classe de diagnostic 2 |
Avertissement |
Avertissement |
Alerte |
Type 3 |
Erreurs Exceptions |
Classe de diagnostic 3 |
Erreur |
Exception Critique Exception Message urgent |
Détails du message du journaliseur
La section Détails du message affiche des informations supplémentaires propres au journaliseur sur le message sélectionné dans la liste de messages du journaliseur. Le contenu varie en fonction de la source de journaliseur du message.
La section Détails du message peut être masquée/affichée à l'aide de l'icône Filtrer.
La catégorie Journaliseur global de la vue Messages fournit des informations de progression, par exemple le nombre de messages extraits par journaliseur ou les erreurs détectées lors de l'extraction des données.